피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SM Ø 22 - Medium load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SM
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sm/sm_22.prj},{NB=SM22-060(0)},{CODE=SM22-060},{DO=22.0},{DI=11.0},{LO=60},{RG=49.5},{SX=0.0},{S1=15.4},{F1=765},{S2=17.3},{F2=853},{SN=19.2},{FN=951},{SB=22.8},{FB=1129},{MAT=Cr-Si},{BXH=5,15 x 2,75},{DE=21.7},{B=5.150},{H=2.750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SM22-025
SM22-025
22.0
11.0
25
118.9
0.000
25.000
6.4
765
7.2
853
8.0
951
9.5
Cr-Si
5,15 x 2,75
2.750
SM22-030
SM22-030
22.0
11.0
30
99.0
0.000
30.000
7.7
765
8.6
853
9.6
951
11.4
Cr-Si
5,15 x 2,75
2.750
SM22-035
SM22-035
22.0
11.0
35
84.8
0.000
35.000
9.0
765
10.1
853
11.2
951
13.3
Cr-Si
5,15 x 2,75
2.750
SM22-040
SM22-040
22.0
11.0
40
74.2
0.000
40.000
10.2
765
11.5
853
12.8
951
15.2
Cr-Si
5,15 x 2,75
2.750
SM22-045
SM22-045
22.0
11.0
45
66.1
0.000
45.000
11.5
765
13.0
853
14.4
951
17.1
Cr-Si
5,15 x 2,75
2.750
SM22-050
SM22-050
22.0
11.0
50
59.4
0.000
50.000
12.8
765
14.4
853
16.0
951
19.0
Cr-Si
5,15 x 2,75
2.750
SM22-055
SM22-055
22.0
11.0
55
53.9
0.000
55.000
14.1
765
15.8
853
17.6
951
20.9
Cr-Si
5,15 x 2,75
2.750
SM22-060
SM22-060
22.0
11.0
60
49.5
0.000
60.000
15.4
765
17.3
853
19.2
951
22.8
Cr-Si
5,15 x 2,75
2.750
SM22-065
SM22-065
22.0
11.0
65
45.7
0.000
65.000
16.6
765
18.7
853
20.8
951
24.7
Cr-Si
5,15 x 2,75
2.750
SM22-070
SM22-070
22.0
11.0
70
42.5
0.000
70.000
17.9
765
20.2
853
22.4
951
26.6
Cr-Si
5,15 x 2,75
2.750
SM22-075
SM22-075
22.0
11.0
75
39.6
0.000
75.000
19.2
765
21.6
853
24.0
951
28.5
Cr-Si
5,15 x 2,75
2.750
SM22-080
SM22-080
22.0
11.0
80
37.1
0.000
80.000
20.5
765
23.0
853
25.6
951
30.4
Cr-Si
5,15 x 2,75
2.750
SM22-090
SM22-090
22.0
11.0
90
32.9
0.000
90.000
23.0
765
25.9
853
28.8
951
34.2
Cr-Si
5,15 x 2,75
2.750
SM22-100
SM22-100
22.0
11.0
100
29.7
0.000
100.000
25.6
765
28.8
853
32.0
951
38.0
Cr-Si
5,15 x 2,75
2.750
SM22-125
SM22-125
22.0
11.0
125
23.7
0.000
125.000
32.0
765
36.0
853
40.0
951
47.5
Cr-Si
5,15 x 2,75
2.750
SM22-150
SM22-150
22.0
11.0
150
19.7
0.000
150.000
38.4
765
43.2
853
48.0
951
57.0
Cr-Si
5,15 x 2,75
2.750
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성