피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SM Ø 27 - Medium load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SM
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sm/sm_27.prj},{NB=SM27-060(0)},{CODE=SM27-060},{DO=27.0},{DI=13.5},{LO=60},{RG=74.5},{SX=0.0},{S1=15.4},{F1=1147},{S2=17.3},{F2=1285},{SN=19.2},{FN=1432},{SB=22.8},{FB=1699},{MAT=Cr-Si},{BXH=6,70 x 3,40},{DE=26.5},{B=6.700},{H=3.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SM27-025
SM27-025
27.0
13.5
25
178.9
0.000
25.000
6.4
1147
7.2
1285
8.0
1432
9.5
Cr-Si
6,70 x 3,40
3.400
SM27-030
SM27-030
27.0
13.5
30
149.0
0.000
30.000
7.7
1147
8.6
1285
9.6
1432
11.4
Cr-Si
6,70 x 3,40
3.400
SM27-035
SM27-035
27.0
13.5
35
127.8
0.000
35.000
9.0
1147
10.1
1285
11.2
1432
13.3
Cr-Si
6,70 x 3,40
3.400
SM27-040
SM27-040
27.0
13.5
40
111.8
0.000
40.000
10.2
1147
11.5
1285
12.8
1432
15.2
Cr-Si
6,70 x 3,40
3.400
SM27-045
SM27-045
27.0
13.5
45
99.4
0.000
45.000
11.5
1147
13.0
1285
14.4
1432
17.1
Cr-Si
6,70 x 3,40
3.400
SM27-050
SM27-050
27.0
13.5
50
89.4
0.000
50.000
12.8
1147
14.4
1285
16.0
1432
19.0
Cr-Si
6,70 x 3,40
3.400
SM27-055
SM27-055
27.0
13.5
55
81.4
0.000
55.000
14.1
1147
15.8
1285
17.6
1432
20.9
Cr-Si
6,70 x 3,40
3.400
SM27-060
SM27-060
27.0
13.5
60
74.5
0.000
60.000
15.4
1147
17.3
1285
19.2
1432
22.8
Cr-Si
6,70 x 3,40
3.400
SM27-065
SM27-065
27.0
13.5
65
68.6
0.000
65.000
16.6
1147
18.7
1285
20.8
1432
24.7
Cr-Si
6,70 x 3,40
3.400
SM27-070
SM27-070
27.0
13.5
70
63.8
0.000
70.000
17.9
1147
20.2
1285
22.4
1432
26.6
Cr-Si
6,70 x 3,40
3.400
SM27-075
SM27-075
27.0
13.5
75
59.6
0.000
75.000
19.2
1147
21.6
1285
24.0
1432
28.5
Cr-Si
6,70 x 3,40
3.400
SM27-080
SM27-080
27.0
13.5
80
55.9
0.000
80.000
20.5
1147
23.0
1285
25.6
1432
30.4
Cr-Si
6,70 x 3,40
3.400
SM27-090
SM27-090
27.0
13.5
90
49.6
0.000
90.000
23.0
1147
25.9
1285
28.8
1432
34.2
Cr-Si
6,70 x 3,40
3.400
SM27-100
SM27-100
27.0
13.5
100
44.7
0.000
100.000
25.6
1147
28.8
1285
32.0
1432
38.0
Cr-Si
6,70 x 3,40
3.400
SM27-125
SM27-125
27.0
13.5
125
35.8
0.000
125.000
32.0
1147
36.0
1285
40.0
1432
47.5
Cr-Si
6,70 x 3,40
3.400
SM27-150
SM27-150
27.0
13.5
150
29.8
0.000
150.000
38.4
1147
43.2
1285
48.0
1432
57.0
Cr-Si
6,70 x 3,40
3.400
SM27-175
SM27-175
27.0
13.5
175
25.6
0.000
175.000
44.8
1147
50.4
1285
56.0
1432
66.5
Cr-Si
6,70 x 3,40
3.400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성