카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SM Ø 35 - Medium load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SM
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sm/sm_35.prj},{NB=SM35-070(0)},{CODE=SM35-070},{DO=35.0},{DI=17.5},{LO=70},{RG=107.2},{SX=0.0},{S1=17.9},{F1=1912},{S2=20.2},{F2=2160},{SN=22.4},{FN=2400},{SB=26.6},{FB=2850},{MAT=Cr-Si},{BXH=8,60 x 4,35},{DE=34.6},{B=8.600},{H=4.350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SM35-040
SM35-040
35.0
17.5
40
187.7
0.000
40.000
10.2
1912
11.5
2160
12.8
2400
15.2
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-045
SM35-045
35.0
17.5
45
166.8
0.000
45.000
11.5
1912
13.0
2160
14.4
2400
17.1
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-050
SM35-050
35.0
17.5
50
150.1
0.000
50.000
12.8
1912
14.4
2160
16.0
2400
19.0
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-055
SM35-055
35.0
17.5
55
136.5
0.000
55.000
14.1
1912
15.8
2160
17.6
2400
20.9
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-060
SM35-060
35.0
17.5
60
125.1
0.000
60.000
15.4
1912
17.3
2160
19.2
2400
22.8
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-065
SM35-065
35.0
17.5
65
115.4
0.000
65.000
16.6
1912
18.7
2160
20.8
2400
24.7
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-070
SM35-070
35.0
17.5
70
107.2
0.000
70.000
17.9
1912
20.2
2160
22.4
2400
26.6
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-075
SM35-075
35.0
17.5
75
100.0
0.000
75.000
19.2
1912
21.6
2160
24.0
2400
28.5
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-080
SM35-080
35.0
17.5
80
93.8
0.000
80.000
20.5
1912
23.0
2160
25.6
2400
30.4
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-090
SM35-090
35.0
17.5
90
83.3
0.000
90.000
23.0
1912
25.9
2160
28.8
2400
34.2
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-100
SM35-100
35.0
17.5
100
75.0
0.000
100.000
25.6
1912
28.8
2160
32.0
2400
38.0
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-125
SM35-125
35.0
17.5
125
60.0
0.000
125.000
32.0
1912
36.0
2160
40.0
2400
47.5
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-150
SM35-150
35.0
17.5
150
50.0
0.000
150.000
38.4
1912
43.2
2160
48.0
2400
57.0
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-175
SM35-175
35.0
17.5
175
42.8
0.000
175.000
44.8
1912
50.4
2160
56.0
2400
66.5
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-200
SM35-200
35.0
17.5
200
37.5
0.000
200.000
51.2
1912
57.6
2160
64.0
2400
76.0
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성