피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B Ø 13 - Medium load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES B
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/b/b_13.prj},{NB=B13-051(0)},{CODE=B13-051},{DH=12.5},{DD=6.3},{LO=51},{RG=15.5},{SX=0.0},{S1=12.8},{F1=198},{S2=15.3},{F2=237},{S3=17.2},{F3=267},{SN=19.1},{FN=296},{SB=25.6},{FB=397},{MAT=Cr-Si},{BXH=2.5 x 1.5},{DE=12.2},{DE1=12.200},{B=2.500},{RG1=15.500},{H=1.500},{DDNUM=6.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
B13-025
B13-025
12.5
6.3
25
30
0.000
25.000
6.3
189
7.5
225
8.4
253
9.4
282
11.9
2.5 x 1.5
B13-032
B13-032
12.5
6.3
32
24.8
0.000
32.000
8
198
9.6
238
10.8
268
12
298
16.2
2.5 x 1.5
B13-038
B13-038
12.5
6.3
38
21.4
0.000
38.000
9.5
203
11.4
244
12.8
274
14.3
306
18.7
2.5 x 1.5
B13-044
B13-044
12.5
6.3
44
18.5
0.000
44.000
11
204
13.2
244
14.9
275
16.5
305
21.3
2.5 x 1.5
B13-051
B13-051
12.5
6.3
51
15.5
0.000
51.000
12.8
198
15.3
237
17.2
267
19.1
296
25.6
2.5 x 1.5
B13-064
B13-064
12.5
6.3
64
12.1
0.000
64.000
16
194
19.2
232
21.6
261
24
290
32.4
2.5 x 1.5
B13-076
B13-076
12.5
6.3
76
10.2
0.000
76.000
19
194
22.8
233
25.7
262
28.5
291
39
2.5 x 1.5
B13-089
B13-089
12.5
6.3
89
8.4
0.000
89.000
22.3
187
26.7
224
30.0
252
33.4
281
45.9
2.5 x 1.5
B13-102
B13-102
12.5
6.3
102
6.3
0.000
102.000
25.5
161
30.6
193
34.4
217
38.3
241
52.3
2.5 x 1.5
B13-305
B13-305
12.5
6.3
305
2.1
0.000
305.000
76.3
160
91.5
192
103
216
114.4
240
152.5
2.5 x 1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성