카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
V Ø 50 - Light load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES V
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/v/v_50.prj},{NB=V50-127(0)},{CODE=V50-127},{DH=50},{DD=25},{LO=127},{RG=71},{SX=0},{S1=31.8},{F1=2258},{S2=38.1},{F2=2705},{S3=44.5},{F3=3156},{SN=50.8},{FN=3607},{SB=63.7},{FB=4523},{MAT=Cr-Si},{BXH=10.9 x 5.3},{DE=49},{DE1=49.000},{B=10.900},{RG1=71.000},{H=5.300},{DDNUM=25.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
V50-064
V50-064
50
25
64
156
0.000
64.000
16
2496
19.2
2995
22.4
3494
25.6
3994
31
10.9 x 5.3
V50-076
V50-076
50
25
76
125
0.000
76.000
19
2375
22.8
2850
26.6
3325
30.4
3800
37.2
10.9 x 5.3
V50-089
V50-089
50
25
89
109
0.000
89.000
22.3
2431
26.7
2910
31.2
3395
35.6
3880
43.6
10.9 x 5.3
V50-102
V50-102
50
25
102
94
0.000
102.000
25.5
2397
30.6
2876
35.7
3356
40.8
3835
50.3
10.9 x 5.3
V50-115
V50-115
50
25
115
81
0.000
115.000
28.8
2333
34.5
2795
40.3
3260
46
3726
58.1
10.9 x 5.3
V50-127
V50-127
50
25
127
71
0.000
127.000
31.8
2258
38.1
2705
44.5
3156
50.8
3607
63.7
10.9 x 5.3
V50-139
V50-139
50
25
139
66.5
0.000
139.000
35
2328
42
2793
48.7
3235
56
3724
69.5
10.9 x 5.3
V50-152
V50-152
50
25
152
60
0.000
152.000
38
2280
45.6
2736
53.2
3192
60.8
3648
76.5
10.9 x 5.3
V50-178
V50-178
50
25
178
52
0.000
178.000
44.5
2314
53.4
2777
62.3
3240
71.2
3702
91.9
10.9 x 5.3
V50-203
V50-203
50
25
203
44
0.000
203.000
50.8
2235
60.9
2680
71.1
3126
81.2
3573
104.7
10.9 x 5.3
V50-254
V50-254
50
25
254
35
0.000
254.000
63.5
2223
76.2
2667
88.9
3112
101.6
3556
130.6
10.9 x 5.3
V50-305
V50-305
50
25
305
28.5
0.000
305.000
76.3
2175
91.5
2608
107
3042
122
3477
154.9
10.9 x 5.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성