카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
EH 6 - Spring plunger smooth
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
SPRING PLUNGER
EH 2207. Spring Plungers, smooth
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/spine_elastiche/eh_2207_1/eh_2207_1_asmtab.prj},{NB=ESPULSORE Ø8X24 EH2207.008 (4.5)},{IDNR=},{BESTNR=22070.0008},{BESTNR1=2207.008},{D1=8},{D2=3.9},{D3=10},{L1=24},{L2=3.2},{L3=8},{S=4.5},{F1=30},{F2=88},{G=8},{PPATH=eh_2207_1_sbl.prj},{S1=4.5},{FUNC=Drücken, Arretieren, Auswerfen, Federn, Positionieren, Rasten}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
0/-0.05
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
F1
spring load
[N]
F2
spring load
[N]
G
weight
[g]
EH2207.006
22070.0006
6
2.7
8
20
3.2
6
10
22
4
EH2207.008
22070.0008
8
3.9
10
24
3.2
8
30
88
8
EH2207.010
22070.0010
10
5.9
13
30
4.0
10
42
110
14
EH2207.012
22070.0012
12
7.9
16
36
5.0
12
50
130
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성