카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SCFF - Dowel pin with internal extracting thread DIN 7979/ISO 8735
RCM
STANDARD PARTS FOR MOULD MAKING
CENTERING ELEMENTS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/normalizzati_stampi/elementi_di_centraggio/scff.prj},{NB=SCFF- 12 x 20CEN.},{IDNR=},{TYP=SCFF},{D1=12},{D=M6},{NDM=6},{KDM=4.917},{H=1.6},{F=1.2},{M=2},{L=20},{ESECUZIONE=Temperato, rettificato, lappato, tolleranza h6},{MATERIALE=UNI 100 Cr 6},{DUREZZA=HRC 60±62},{LX=20,24,30,36,40,45,50,60,70,80,90,100,120,140},{P=0.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
ESECUZIONE
Exstruder
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
SCFF- 6 x 20
SCFF
6
M4
0.8
0.6
1
Temperato, rettificato, l...
UNI 100 Cr 6
HRC 60±62
SCFF- 8 x 20
SCFF
8
M5
1.0
0.8
1
Temperato, rettificato, l...
UNI 100 Cr 6
HRC 60±62
SCFF- 10 x 20
SCFF
10
M6
1.2
1.0
2
Temperato, rettificato, l...
UNI 100 Cr 6
HRC 60±62
SCFF- 12 x 20
SCFF
12
M6
1.6
1.2
2
Temperato, rettificato, l...
UNI 100 Cr 6
HRC 60±62
SCFF- 14 x 30
SCFF
14
M8
1.8
1.4
2
Temperato, rettificato, l...
UNI 100 Cr 6
HRC 60±62
SCFF- 16 x 36
SCFF
16
M8
2.0
1.6
3
Temperato, rettificato, l...
UNI 100 Cr 6
HRC 60±62
SCFF- 18 x 40
SCFF
18
M10
2.5
1.8
3
Temperato, rettificato, l...
UNI 100 Cr 6
HRC 60±62
SCFF- 20 x 40
SCFF
20
M10
2.5
2.0
4
Temperato, rettificato, l...
UNI 100 Cr 6
HRC 60±62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성