카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
EC - Ejector pin nitrided stepped DIN1530 Shape C
RCM
STANDARD PARTS FOR MOULD MAKING
EJECTOR PINS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/normalizzati_stampi/espulsori/ec.prj},{NB=EC- 1.5 x 125},{IDNR=},{TYP=EC},{D2=3},{D3=6},{K=3},{D1=1.5},{L=125},{L1=50},{D1X=1.5,2,2.5},{ESECUZIONE=Rettificato, lappato},{MATERIALE=UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU},{DUREZZA=Superfice 950-1100 Vickers Testa 45 +/- 5 HRC},{RER=500°C-550°C},{RET=1300/1450 N/mm²}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
ESECUZIONE
Exstruder
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
RER
Resistance to tempering
ⁿ/ₐ
RET
Resistance to tensile stress
ⁿ/ₐ
EC- 1.5 x 100
EC
3
6
3
100
50
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface 950-1100 Vickers ...
500°C-550°C
1300/1450 N/mm²
EC- 1.5 x 125
EC
3
6
3
125
50
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface 950-1100 Vickers ...
500°C-550°C
1300/1450 N/mm²
EC- 1.5 x 160
EC
3
6
3
160
63
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface 950-1100 Vickers ...
500°C-550°C
1300/1450 N/mm²
EC- 1.5 x 200
EC
3
6
3
200
80
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface 950-1100 Vickers ...
500°C-550°C
1300/1450 N/mm²
EC- 1.5 x 250
EC
3
6
3
250
100
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface 950-1100 Vickers ...
500°C-550°C
1300/1450 N/mm²
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성