카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
C807X HT - Rotating eyebolt H.T.
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
ROTATING EYE BOLT
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/golfari_orientabili/c807xht.prj},{NB=C807XC20},{CA=C807XC20},{DESY=M20 T.2,3 + CHIAVE},{CODE=C807XC20},{SIZE=M20},{M=20},{L=30},{P=2.500},{WLL=2.30},{A=58.0},{B=16.0},{C=18.0},{D=40},{E=41.5},{F=52.5},{K=74.5},{CH=10},{WEIGHT=600},{RX=3.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CA
Autmotiv Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
SIZE
Nominal size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
WLL
Working load limit
[t]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
CH
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
C807XC08
C807XC08
ROTATING EYEBOLT H.T. M8 ...
M8
12
0.30
35.0
10.0
9.5
25
25.0
30.0
47.0
6
130
C807XC10
C807XC10
ROTATING EYEBOLT H.T. M10...
M10
12
0.40
35.0
10.0
9.5
25
25.0
30.0
47.0
6
130
C807XC12
C807XC12
ROTATING EYEBOLT H.T. M12...
M12
18
0.75
43.0
12.5
11.5
30
30.0
36.5
55.5
7
200
C807XC14
C807XC14
ROTATING EYEBOLT H.T. M14...
M14
21
0.75
43.0
12.5
11.5
30
30.0
36.5
55.5
7
200
C807XC16
C807XC16
ROTATING EYEBOLT H.T. M16...
M16
24
1.50
49.5
14.5
15.0
35
35.0
41.8
64.5
8
400
C807XC18
C807XC18
ROTATING EYEBOLT H.T. M18...
M18
27
1.50
49.5
14.5
15.0
35
35.0
41.8
64.5
8
400
C807XC20
C807XC20
ROTATING EYEBOLT H.T. M20...
M20
30
2.30
58.0
16.0
18.0
40
41.5
52.5
74.5
10
600
C807XC22
C807XC22
ROTATING EYEBOLT H.T. M22...
M22
33
2.30
58.0
16.0
18.0
40
41.5
52.5
74.5
10
600
C807XC24
C807XC24
ROTATING EYEBOLT H.T. M24...
M24
36
3.20
69.0
20.5
22.0
49
50.0
61.0
90.0
12
1000
C807XC27
C807XC27
ROTATING EYEBOLT H.T. M27...
M27
41
3.20
69.0
20.5
22.0
49
50.0
61.0
90.0
12
1000
C807XC30
C807XC30
ROTATING EYEBOLT H.T. M30...
M30
45
4.50
86.0
25.5
28.0
60
66.0
75.0
111.0
17
2000
C807XC33
C807XC33
ROTATING EYEBOLT H.T. M33...
M33
50
4.50
86.0
25.5
28.0
60
66.0
75.0
111.0
17
2000
C807XC36
C807XC36
ROTATING EYEBOLT H.T. M36...
M36
55
7.00
105.0
32.0
30.0
74
75.0
96.5
135.0
22
3500
C807XC42
C807XC42
ROTATING EYEBOLT H.T. M42...
M42
66
9.00
118.0
38.0
37.0
82
85.0
110.0
158.0
24
5700
C807XC48
C807XC48
ROTATING EYEBOLT H.T. M48...
M48
72
12.00
137.0
43.0
38.0
95
101.0
124.5
179.0
27
8500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성