피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
MK-SR-25 - Retaining Rings - Snap Rings
Reid Supply
Tooling, Positioning & Fastening
Washers, Spacers & Bushings
Retaining & Fixing Rings
Retaining Rings
Snap Rings
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_k00000000/l2_k10000000/l3_k10020000/l4_k10020300/p090884/mk-sr-25.prj},{NB=MK-SR-125},{PN=MK-SR-125},{AMERSID=1061678},{APACID=-},{EMEAID=-},{SIZE=1.25000000},{MATERIAL=Black Phosphate Coated},{PARTOFASSORTMENT=MK-300-12},{QUANITITYINASSOR=5},{HIDDEN=No},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/retaining-fixing-rings/mk-sr-125}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[인치]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PARTOFASSORTMENT
Part of Assortment
ⁿ/ₐ
QUANITITYINASSOR
Quanitity In Assortment
ⁿ/ₐ
MK-SR-25
MK-SR-25
1061582
-
-
1/4
Black Phosphate Coated
MK-300-12
30
MK-SR-31
MK-SR-31
1061680
-
-
5/16
Black Phosphate Coated
MK-300-12
20
MK-SR-37
MK-SR-37
1061611
-
-
3/8
Black Phosphate Coated
MK-300-12
50
MK-SR-43
MK-SR-43
1061696
-
-
7/16
Black Phosphate Coated
MK-300-12
20
MK-SR-50
MK-SR-50
1061599
-
-
1/2
Black Phosphate Coated
MK-300-12
50
MK-SR-62
MK-SR-62
1061634
-
-
5/8
Black Phosphate Coated
MK-300-12
30
MK-SR-75
MK-SR-75
1061639
-
-
3/4
Black Phosphate Coated
MK-300-12
35
MK-SR-81
MK-SR-81
1061619
-
-
13/16
Black Phosphate Coated
MK-300-12
10
MK-SR-87
MK-SR-87
1061601
-
-
7/8
Black Phosphate Coated
MK-300-12
20
MK-SR-100
MK-SR-100
1061702
-
-
1
Black Phosphate Coated
MK-300-12
10
MK-SR-125
MK-SR-125
1061678
-
-
1 1/4
Black Phosphate Coated
MK-300-12
5
MK-SR-25SS
MK-SR-25SS
1061600
-
-
1/4
Stainless Steel
MK-195-12SS
25
MK-SR-31SS
MK-SR-31SS
1061636
-
-
5/16
Stainless Steel
MK-195-12SS
20
MK-SR-37SS
MK-SR-37SS
1061677
-
-
3/8
Stainless Steel
MK-195-12SS
25
MK-SR-43SS
MK-SR-43SS
1061694
-
-
7/16
Stainless Steel
MK-195-12SS
15
MK-SR-50SS
MK-SR-50SS
1061695
-
-
1/2
Stainless Steel
MK-195-12SS
20
MK-SR-56SS
MK-SR-56SS
1061671
-
-
9/16
Stainless Steel
MK-195-12SS
15
MK-SR-62SS
MK-SR-62SS
1061606
-
-
5/8
Stainless Steel
MK-195-12SS
25
MK-SR-75SS
MK-SR-75SS
1061644
-
-
3/4
Stainless Steel
MK-195-12SS
20
MK-SR-81SS
MK-SR-81SS
1061676
-
-
13/16
Stainless Steel
MK-195-12SS
5
MK-SR-87SS
MK-SR-87SS
1061663
-
-
7/8
Stainless Steel
MK-195-12SS
15
MK-SR-100SS
MK-SR-100SS
1061624
-
-
1
Stainless Steel
MK-195-12SS
5
MK-SR-125SS
MK-SR-125SS
1061688
-
-
1 1/4
Stainless Steel
MK-195-12SS
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성