카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RBP-12 - Self-lubricating plate
Rigon
Accessories
Self lubricating items
Plates
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/a7/e6_sg/rbp_12.prj},{NB= RBP12 32X150},{SIG=RBP12},{COD=RBP12 32X150},{CODENB=2962.70.032.150},{A1=32},{A2=30},{L=150},{A3=10},{A4=15},{E=11},{E1=55},{E2=55},{E2X=55},{E3=-},{E3X=0},{E4=-},{E4X=0},{D=-},{DX=0},{D1=11},{T=-},{TX=0.0},{NF=3},{HD=200 - 220 HB},{MAT=Bronzo all'alluminio e lubrificante solido}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
A1
a1
[mm]
A2
a2
[mm]
L
l
[mm]
A3
a3
[mm]
A4
a4
[mm]
E
e
[mm]
E1
e1
[mm]
E2
e2
[mm]
E3
e3
[mm]
E4
e4
[mm]
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
T
t
[mm]
NF
Numero di fori
[mm]
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
RBP12 26X100
RBP12
RBP12 26X100
26
20
100
8
10
9
60
-
-
-
15
9
9.6
2
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP12 26X150
RBP12
RBP12 26X150
26
20
150
8
10
9
55
55
-
-
15
9
9.6
3
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP12 26X200
RBP12
RBP12 26X200
26
20
200
8
10
9
55
50
55
-
15
9
9.6
4
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP12 32X100
RBP12
RBP12 32X100
32
30
100
10
15
11
60
-
-
-
-
11
-
2
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP12 32X150
RBP12
RBP12 32X150
32
30
150
10
15
11
55
55
-
-
-
11
-
3
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP12 32X200
RBP12
RBP12 32X200
32
30
200
10
15
11
55
50
55
-
-
11
-
4
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP12 32X250
RBP12
RBP12 32X250
32
30
250
10
15
11
70
70
70
-
-
11
-
4
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP12 50X200
RBP12
RBP12 50X200
50
45
200
22
25
14
55
50
55
-
18
11
25
4
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP12 50X250
RBP12
RBP12 50X250
50
45
250
22
25
14
70
70
70
-
18
11
25
4
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP12 50X300
RBP12
RBP12 50X300
50
45
300
22
25
14
65
65
65
65
18
11
25
5
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP12 50X350
RBP12
RBP12 50X350
50
45
350
22
25
14
80
75
75
80
18
11
25
5
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성