카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
SLX - X-series locks
Rigon
Accessories
Accessories progressive
Centering
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/b6/k4/slx_asmtab.prj},{NB=SLX 75X137},{SIG=SLX},{COD=SLX 75X137},{T=0.750},{W=3.00},{X=1.375},{A=1.875},{C=1.12},{D=1.250},{R=0.250},{S=0.375},{P=0.313},{SHCS=1/4-20 x 3/4\"},{R1=0.410},{R2=0.280},{R3=0.270},{RR1=0.130},{PPATH=slx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
T
[인치]
W
[인치]
X
[인치]
A
[인치]
C
[인치]
D
Clearance per side
[인치]
R
Pocket radius
[인치]
S
[인치]
P
[인치]
SHCS
ⁿ/ₐ
SLX 50X87
SLX
SLX 50X87
0.500
2.00
0.875
1.375
0.66
0.750
0.187
0.312
0.250
#10-32 x 5/8"
SLX 75X137
SLX
SLX 75X137
0.750
3.00
1.375
1.875
1.12
1.250
0.250
0.375
0.313
1/4-20 x 3/4"
SLX 75X187
SLX
SLX 75X187
0.750
3.00
1.875
1.875
1.12
1.250
0.250
0.375
0.313
1/4-20 x 3/4"
SLX 100X137
SLX
SLX 100X137
1.000
4.00
1.375
2.375
1.12
1.500
0.500
0.500
0.375
3/8-16 x 1"
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성