카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RTB19 - 1225 ISO
Rigon
Blanking die-sets
Standard for tools
Kern bushes
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/26/u4/rtb19.prj},{NB=RTB19 32X062},{CODE=RTB19 32X062},{D1=32},{D2=48},{D3=48},{D4=56},{D5=33},{D6=67},{D7=79.7},{L=62},{L3=15},{L4=49},{L2=47}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
D6
d6
[mm]
D7
d7
[mm]
L
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L2
[mm]
RTB19 19X042
RTB19 19X042
19
32
32
40
23
53
65.7
42
12
39
30
RTB19 19X049
RTB19 19X049
19
32
32
40
23
53
65.7
49
12
39
37
RTB19 20X042
RTB19 20X042
20
32
32
40
23
53
65.7
42
12
39
30
RTB19 20X049
RTB19 20X049
20
32
32
40
23
53
65.7
49
12
39
37
RTB19 24X049
RTB19 24X049
24
40
40
48
26
60
72.7
49
12
36
37
RTB19 24X059
RTB19 24X059
24
40
40
48
26
60
72.7
59
12
36
47
RTB19 25X049
RTB19 25X049
25
40
40
48
26
60
72.7
49
12
36
37
RTB19 25X059
RTB19 25X059
25
40
40
48
26
60
72.7
59
12
36
47
RTB19 30X052
RTB19 30X052
30
48
48
56
33
67
79.7
52
15
49
37
RTB19 30X062
RTB19 30X062
30
48
48
56
33
67
79.7
62
15
49
47
RTB19 32X052
RTB19 32X052
32
48
48
56
33
67
79.7
52
15
49
37
RTB19 32X062
RTB19 32X062
32
48
48
56
33
67
79.7
62
15
49
47
RTB19 38X062
RTB19 38X062
38
58
58
66
41
77
89.7
62
15
49
47
RTB19 38X075
RTB19 38X075
38
58
58
66
41
77
89.7
75
15
49
60
RTB19 40X062
RTB19 40X062
40
58
58
66
41
77
89.7
62
15
49
47
RTB19 40X075
RTB19 40X075
40
58
58
66
41
77
89.7
75
15
49
60
RTB19 48X065
RTB19 48X065
48
70
70
80
51
91
103.7
65
18
59
47
RTB19 48X078
RTB19 48X078
48
70
70
80
51
91
103.7
78
18
59
60
RTB19 50X065
RTB19 50X065
50
70
70
80
51
91
103.7
65
18
59
47
RTB19 50X078
RTB19 50X078
50
70
70
80
51
91
103.7
78
18
59
60
RTB19 60X078
RTB19 60X078
60
85
85
95
64
106
118.7
78
18
70
60
RTB19 60X095
RTB19 60X095
60
85
85
95
64
106
118.7
95
18
70
77
RTB19 63X078
RTB19 63X078
63
85
85
95
64
106
118.7
78
18
70
60
RTB19 63X095
RTB19 63X095
63
85
85
95
64
106
118.7
95
18
70
77
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RTB21 - Demountable steel/bronze bush
Rigon
06.10.2023
SN1761 - Guide bush
STRACK
02.11.2023
ECO-7 - Extractable columns
Berger Tools
08.11.2018
ECO-7 - Extractable columns
Pedrotti
29.09.2021
EBU-7B - Flanged guide bush
Pedrotti
29.09.2021
EBU-7B - Flanged guide bush
Berger Tools
08.11.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성