카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Standalone Enclosure - SE8
Rittal
Enclosure systems
Free-standing enclosures
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/schaltschranksys/schranksysteme/se8_asmtab.prj},{NB=5840.500 (2)},{BEST=5840.500},{BEST1=5840},{STATUSPIM=50},{B=1000},{H=1800},{T=400},{A=75},{VERS=2},{B1=1000},{B2=492},{B3=912},{B4=992},{B5=875},{B6=355},{B7=375},{B8=935},{B9=400},{H1=1800},{H2=1797},{H3=1712},{H4=1777.5},{H5=1675},{H6=1650},{H7=1630},{H8=910},{T1=405},{T2=275},{T3=312},{T4=240},{T5=324},{F=899},{G=1696},{TT=400},{TA=300},{TB=11},{BA=850},{BB=33},{HA=1650},{HB=65},{BB3=912},{GG=1696},{GEW=145.000},{EOLDATE=31.3.2021},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=System-Einzelschränke SE 8},{BEZ2=Stahlblech},{BEZ3=zweitürig},{BEZ=SE Einzelschrank Basis TS8 BHT 1000x1800x400 mm, 2-tuerig},{T6=126.5 - 356.5},{PPATH=se8/se8_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s81_s82},{DETAIL=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2021. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
5840.600(2)
Rittal
29.02.2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
F
Mounting plate width
[mm]
G
Mounting plate height
[mm]
GEW
Gewicht
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
5830.500 (2)
5830.500
System enclosures SE 8
Sheet steel
one door
600
1800
400
499
1696
99.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5831.500 (2)
5831.500
System enclosures SE 8
Sheet steel
one door
800
1800
400
699
1696
118.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5832.500 (2)
5832.500
System enclosures SE 8
Sheet steel
one door
800
2000
400
699
1896
131.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5833.500 (2)
5833.500
System enclosures SE 8
Sheet steel
one door
800
2000
500
699
1896
134.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5834.500 (2)
5834.500
System enclosures SE 8
Sheet steel
one door
800
2000
600
699
1896
142.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5840.500 (2)
5840.500
System enclosures SE 8
Sheet steel
two doors
1000
1800
400
899
1696
145.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5841.500 (2)
5841.500
System enclosures SE 8
Sheet steel
two doors
1200
1800
400
1099
1696
175.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5842.500 (2)
5842.500
System enclosures SE 8
Sheet steel
two doors
1600
1800
400
1499
1696
222.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5843.500 (2)
5843.500
System enclosures SE 8
Sheet steel
two doors
1200
2000
400
1099
1896
193.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5844.500 (2)
5844.500
System enclosures SE 8
Sheet steel
two doors
1200
2000
500
1099
1896
195.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5845.500 (2)
5845.500
System enclosures SE 8
Sheet steel
two doors
1200
2000
600
1099
1896
210.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5846.500 (2)
5846.500
System enclosures SE 8
Sheet steel
two doors
1800
2000
500
1699
1896
273.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성