카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Busbar support Flat-PLS - for flat copper bar, suitable for stabiliser bar
Rittal
Power distribution
Ri4Power Form1-4
Busbar systems Flat-PLS
Busbar support
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/ri4power/flat_pls/sammelschienenhalter/halter_stabilisatorschiene.prj},{NB=9676.020},{BEST=9676.020},{BEZ1=Flat-PLS 60},{BEZ2=4 x 60 x 10 mm},{INFO=PDF Katalog},{INFOPAGE=hb33_s332},{VERS=1},{L=2400},{VER=1},{A=130},{B=60},{C=120},{D=70},{E=50},{F=M8},{MD=10},{G=100},{VE=1},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC001900},{GEW=0.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
System
ⁿ/ₐ
BEZ2
For busbars up to
ⁿ/ₐ
A
Height
[mm]
B
Height
[mm]
C
Width
[mm]
D
Width
[mm]
E
Depth
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
MD
Rated torque
[Nm]
G
Width
[mm]
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9676.020
9676.020
Flat-PLS 60
4 x 60 x 10 mm
130
60
120
70
50
M8
10
100
1
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
0.700
9676.021
9676.021
Flat-PLS 100
4 x 100 x 10 mm
170
100
165
90
55
M10
12
125
1
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
1.320
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성