카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Spacer rolls - for Maxi-PLS busbars and flat copper bars
Rittal
Power distribution
Ri4Power Form1-4
Ri4Power accessories
Rail system
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/ri4power/ri4power_zub/schienensystem/kupferrollen.prj},{NB=9676.503},{BEST=9676.503},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Kupferrollen mit Bohrung 13 mm},{BEZ2=Durchmesser 30 mm, L=20 mm},{D=30},{VE=4 St.},{INFOPAGE=hb33_s353},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC001900},{GEW=0.412}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9676.503
9676.503
Spacer rolls with hole 13...
Diameter 30 mm, L=20 mm
30
4
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
0.412
9676.504
9676.504
Spacer rolls with hole 13...
Diameter 40 mm, L=20 mm
40
4
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
0.796
9676.505
9676.505
Spacer rolls with hole 13...
Diameter 50 mm, L=20 mm
50
4
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
1.316
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성