카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3140 - Roof-mounted fan - Performance category 1000m³/h
Rittal
Climate control
Cooling with ambient air
Roof-mounted fan
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/3_dachluefter/3140_dachluefter_1000.prj},{NB=3140.500 (2)},{BEST=3140.500},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Dachlüfter},{BEZ2=Luftleistung 1000 m³/h},{B=400},{H=133},{T=400},{INFOPAGE=hb34_s324},{LL=1000m³/h},{SP=200 - 240V 50/60Hz EC},{ML=ja},{CNSECLASS51=27-18-07-07},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=5.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
LL
air throughput
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
ML
with fan
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3140.500 (2)
3140.500
Roof-mounted fan
Air throughput 1000m³/h
400
133
400
1000m³/h
200 - 240V 50/60Hz EC
yes
27-18-07-07
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
5.600
3140.510 (2)
3140.510
Roof-mounted fan
Air throughput 1000m³/h
400
133
400
1000m³/h
100 - 130V 50/60Hz EC
yes
27-18-07-07
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
5.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성