카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3185 - Blue e+ cooling unit - performance category 1500 W
Rittal
Climate control
Cooling units
Cooling units wall mounted
Blue e+
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/2_kuehlgeraete/2_wandanbau/0_blue_e_plus/3185_asmtab.prj},{NB=3185.830(2)},{BEST=3185.830},{DETAIL=2},{INFOWWW=Webseite},{BEZ1=Blue e+ Kühlgerät},{BEZ2=mit e+ Controller},{B=400},{H=950},{T=310},{GL=1.6 kW},{SP=110 - 240, 1~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60},{MAT=Stahlblech},{INFOPAGE=nh2015_s76},{VER=3},{CNSECLASS51=27-18-07-04},{CNSECLASS70=27-18-07-04},{CNSECLASS80=27-18-07-04},{CNSETIM40=EC000855},{PPATH=assemblies/blue_e_plus_2_asmtpl.prj},{GEW=37.100},{VIS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
GL
total capacity
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
3185.830(2)
3185.830
Blue e+ cooling unit
with e+ controler
400
950
310
1.6 kW
110 - 240, 1~, 50/60 380 ...
Sheet steel
27-18-07-04
27-18-07-04
27-18-07-04
EC000855
37.100
3185.835(2)
3185.835
Blue e+ Kühlgerät Chemiea...
performance category 1600...
400
950
310
1,60/1,60 kW
110 - 240, 1~, 50/60 380 ...
Sheet steel
27-18-07-04
27-18-07-04
27-18-07-04
EC000855
37.100
3185.530(2)
3185.530
Blue e+ cooling unit
with e+ controler
400
950
310
1.6 kW
110 - 240, 1~, 50/60 380 ...
Stainless steel
27-18-07-04
27-18-07-04
27-18-07-04
EC000855
36.300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성