카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3300 - Section door for cooling module left - for TS double-door
Rittal
Climate control
Cooling units
Modular climate control concept
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/2_kuehlgeraete/4_modulkonzept/3300_profiltuer_links_asmtab.prj},{NB=3300.080},{BEST=3300.080},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Profiltür für Kühlmodul links},{BEZ2=für TS zweitürig},{B=1200},{H=1800},{T=95},{MAT=Stahlblech},{L1=1777.500},{L2=792.000},{L5=525.000},{L6=550.000},{L7=525.000},{PPATH=assemblies/3300_profiltuer_links_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s351},{CNSECLASS51=27-18-07-02},{CNSECLASS70=27-18-07-02},{CNSECLASS80=27-18-07-02},{CNSETIM40=EC002510},{STATUSPIM=MIN},{EOLDATE=},{GEW=25.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3300.080
3300.080
Section door for cooling ...
for TS double-door
1200
1800
95
sheet steel
27-18-07-02
27-18-07-02
27-18-07-02
EC002510
25.000
3300.090
3300.090
Section door for cooling ...
for TS double-door
1200
2000
95
sheet steel
27-18-07-02
27-18-07-02
27-18-07-02
EC002510
28.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성