카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3310 - Cooling module Blue e - performance category 2500 W
Rittal
Climate control
Cooling units
Modular climate control concept
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/2_kuehlgeraete/4_modulkonzept/3310_kuehlmodul_2500w.prj},{NB=3310.700},{BEST=3310.700},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Kühlmodul Blue e},{BEZ2=Leistungsklasse 2500 W},{B=501},{H=1608.5},{T=135},{GL=2,50/2,52 kW},{SP=230V 50/60Hz},{MAT=Stahlblech},{VER=1},{INFOPAGE=hb34_s350},{CNSECLASS51=27-18-07-02},{CNSECLASS70=27-18-07-02},{CNSECLASS80=27-18-07-02},{CNSETIM40=EC002510},{GEW=73.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
GL
total capacity
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3310.700
3310.700
Cooling module Blue e
Performance category 2500...
501
1608.5
135
2,50/2,52 kW
230V 50/60Hz
sheet steel
27-18-07-02
27-18-07-02
27-18-07-02
EC002510
73.000
3310.710
3310.710
Cooling modules 2500 W
Comfort controller
501
1608.5
135
-
-
-
27-18-07-02
27-18-07-02
27-18-07-02
EC002510
3310.740
3310.740
Cooling module Blue e
Performance category 2500...
501
1608.5
135
2,50/2,50 kW
400V 50 Hz, 460V 60 Hz
sheet steel
27-18-07-02
27-18-07-02
27-18-07-02
EC002510
72.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성