카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3320 - TopTherm Chillers - Performance Class 3 - 6 kW
Rittal
Climate control
Liquid cooling
Chillers
TopTherm Chillers
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/3_fluessigkeits/1_chiller/1_chiller_top/3320.prj},{NB=3320.600 (2)},{BEST=3320.600},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{VERS=1},{BEZ1=Chiller TopTherm},{BEZ2=Leistungsklasse: 3 - 6 kW},{B=602},{H=676},{T=645},{H2=676},{W2=602},{D2=645.0},{WW1=475.000},{DD1=535.500},{DD2=260.000},{INFOPAGE=hb34_s362},{GL=3000W},{SP=400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 460 V, 3~, 50 Hz/60 Hz},{RE=Microcontroller-Regelung},{GEW=88.000},{CNSECLASS51=27-18-07-13},{CNSECLASS70=27-18-07-13},{CNSECLASS80=27-18-07-13},{CNSETIM40=EC002516}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
GL
total capacity
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
RE
Controler
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
3320.600 (2)
3320.600
TopTherm Chillers
Performance Class: 3 - 6 ...
602
676
645
3000W
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 46...
Microcontroller control
88.000
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성