카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3334 - Performance category 6000 W
Rittal
Climate control
Liquid cooling
Chillers
Chiller Blue e+
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/3_fluessigkeits/1_chiller/5_chiller_blue_e/3334_400_asmtab.prj},{NB=3334.400(2)},{BEST=3334.400},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Chiller Blue e+},{BEZ2=Leistungsklasse: 6 kW},{B=450},{H=1000},{T=710},{GL=6000W},{SP=380 - 415 V, 3~, 50 Hz 440 - 480 V, 3~. 60 Hz},{RE=e+ Controller},{GEW=96.000},{INFOPAGE=blue_e_10},{VERS=0},{VER=2},{CNSECLASS51=27-18-07-13},{CNSECLASS70=27-18-07-13},{CNSECLASS80=27-18-07-13},{CNSETIM40=EC002516},{PPATH=assemblies/3320_3334_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
GL
total capacity
ⁿ/ₐ
SP
Voltage
ⁿ/ₐ
RE
Controler
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
3334.400(2)
3334.400
Chiller Blue e+
Performance category 6 kW
450
1000
710
6000W
380 - 415 V, 3~, 50 Hz 44...
e+ Controller
96.000
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성