카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3378 (NA) - Liquid Cooling Package - Performance Class 10 kW
Rittal
Climate control
Components not active in the portfolio
Liquid cooling
Air/water heat exchangers
Liquid Cooling Package
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/6_komponenten_na/3_fluessigkeits/3_lww/3_lcp/3378_na_asmtab.prj},{NB=3378.100(2)},{BEST=3378.100},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Liquid Cooling Package},{BEZ2=Leistungsklasse: 10 kW},{B=300},{B2=297},{B3=212},{H=2000},{HH=2000},{H3=1912},{H4=1977.5},{T=600},{T3=512},{GL=10000W},{SP=230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz},{RE=Basiscontroller},{INFOPAGE=hb34_s360},{VERS=0},{VER=1},{GEW=121.000},{CNSECLASS51=27-18-07-12},{CNSECLASS70=27-18-07-12},{CNSECLASS80=27-18-07-12},{CNSETIM40=EC002515},{PPATH=../../../../3_fluessigkeits/3_lww/3_lcp/assemblies/3378_asmtpl.prj},{EOL=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2017. 5. 9. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
3378.200(2)
Rittal
20.08.2024
1
2
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
GL
total capacity
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
RE
Controler
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
3378.100(2)
3378.100
Liquid Cooling Package
Performance Class: 10 kW
300
2000
600
10000W
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Basic controller
121.000
27-18-07-12
27-18-07-12
27-18-07-12
EC002515
3378.180(2)
3378.180
Liquid Cooling Package
Performance Class: 10 kW
300
2000
800
10000W
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Basic controller
130.000
27-18-07-12
27-18-07-12
27-18-07-12
EC002515
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성