카탈로그: Rhein-Nadel-Automation
생성됨: 24.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rhein-Nadel-Automation
SLL 400 CSA - Linear feeder
Rhein-Nadel-Automation
Linear Feeders
Linear feeder series
Powered by
CAD모델 선택
{rna/linearfoerderer/baureihe/sll_400_csa.prj},{NB=Linearförderer SLL400-600 S CSA CSA 110V 60Hz},{NAME=sll_400_600_s_csa},{INAME=sll_400_600_s_csa},{TYP=SLL400-600 S CSA},{CNSORDERNO=31078043},{SPEZ=CSA 110V 60Hz},{A=600},{B=440},{C=300},{C1=50},{C2=60},{C3=M4 / 4 tief},{F=75},{G=66},{G1=30},{H=103},{L=630},{M=8 kg},{N=6 kg},{O=900},{P=0,55 (A)},{Q=IP 54},{R=100 Hz},{S=1400},{T=UTL 2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
SPEZ
specification
ⁿ/ₐ
A
vibrator top lenght
[mm]
B
lenght of counter mass
[mm]
C
mount dimension
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
ⁿ/ₐ
F
Total
[mm]
G
oscillator wide
[mm]
G1
alternative fixing position
[mm]
H
Total height
[mm]
L
Total length
[mm]
M
Weight of linear feeder drive
ⁿ/ₐ
N
max. load of the linear track (including components)
ⁿ/ₐ
O
max. track length
[mm]
P
current consumtion
ⁿ/ₐ
Q
Type of protection
ⁿ/ₐ
R
vibrating frequency
ⁿ/ₐ
S
Connection cable length
[mm]
T
suitable stand type
ⁿ/ₐ
31078003
SLL400-400 B CSA
31078003
CSA 110V 60Hz
400
300
200
10
60
M4 / 4 tief
84
84
64
103
430
6,5 kg
5 kg
700
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31078033
SLL400-400 S CSA
31078033
CSA 110V 60Hz
400
300
200
10
60
M4 / 4 tief
75
66
30
103
430
6,5 kg
5 kg
700
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31078013
SLL400-600 B CSA
31078013
CSA 110V 60Hz
600
440
300
50
60
M4 / 4 tief
84
84
64
103
630
8 kg
6 kg
900
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31078043
SLL400-600 S CSA
31078043
CSA 110V 60Hz
600
440
300
50
60
M4 / 4 tief
75
66
30
103
630
8 kg
6 kg
900
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31078023
SLL400-800 B CSA
31078023
CSA 110V 60Hz
800
640
450
100
60
M4 / 4 tief
84
84
64
103
830
10 kg
7 kg
1100
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31078053
SLL400-800 S CSA
31078053
CSA 110V 60Hz
800
640
450
100
60
M4 / 4 tief
75
66
30
103
830
10 kg
7 kg
1100
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31078503
SLL400-1000 B CSA
31078503
CSA 110V 60Hz
1000
790
500
200
60
M4
84
84
64
103
1030
12,5 kg
8 kg
1300
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
31078513
SLL400-1000 S CSA
31078513
CSA 110V 60Hz
1000
790
500
200
60
M4
75
66
30
103
1030
12,5 kg
8 kg
1300
0,55 (A)
IP 54
100 Hz
1400
UTL 2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성