피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
EtherNet/IP Network and Communication Products - EtherNet/IP Network and Communication Products
Rockwell Automation
Networks and Communication
EtherNet/IP
Powered by
CAD모델 선택
{rockwellautomation/network_and_communication/ethernet_ip/networks_and_communication_products.prj},{NB=1783-ETAP2F},{CN=1783-ETAP2F},{H=131.50},{W=35.20},{L=104.90},{DESC=ETAP},{FAMILY=ETAP},{TAP=Fiber, dual-port},{ETHERNET=EtherNet/IP Tap1 copper port, 2 fiber ports},{CONSUMPTION=260 mA @ 24V DC},{DC=24V DC (20.4…27.6V DC) CL 2/SELV},{VOLTAGE=30V (continuous), basic insulation type, network channels to power and network channels to network channels, Type tested at 853V AC for 60 s},{WIRESIZEEC=RJ45 connector according to IEC 60603-7, 2- or 4-pair Category 5e minimum cable according to TIA 568-B.1 or Category 5 cable according to ISO/IEC 24702}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
FAMILY
Stratix Ethernet Family
ⁿ/ₐ
TAP
Tap Type
ⁿ/ₐ
ETHERNET
Ethernet Family
ⁿ/ₐ
CONSUMPTION
Current consumption, max
ⁿ/ₐ
DC
DC power supply voltage rating
ⁿ/ₐ
VOLTAGE
Isolation voltage
ⁿ/ₐ
WIRESIZEEC
Wire size, Ethernet connection
ⁿ/ₐ
WIRESIZEDC
Wire size, DC power connection
ⁿ/ₐ
SCREWTQ
Screw torque, power terminal
ⁿ/ₐ
NATEMPCODE
North American temp code
ⁿ/ₐ
IECTEMPCODE
IEC temp code
ⁿ/ₐ
TEMPERATUREOPER
Temperature, operating
ⁿ/ₐ
TEMPERATUREAIR
Temperature, surrounding air, max
ⁿ/ₐ
TEMPERATURENOOP
Temperature, nonoperating
ⁿ/ₐ
1783-ETAPK
1783-ETAPK
ETAP
ETAP
Copper
EtherNet/IP tap 3 copper ...
125 mA @ 24V DC
24V DC (20.4…27.6V DC) CL...
30V (continuous), basic i...
RJ45 connector according ...
One 0.33…3.3 mm2 (22…12 A...
0.6…0.8 N•m (5…7 in•lb)
T5
T5
-25…+70 °C (-13…+158 °F)
70° C (158 °F)
-40…+85 °C (-40…+185 °F)
1783-ETAP2F
1783-ETAP2F
ETAP
ETAP
Fiber, dual-port
EtherNet/IP Tap1 copper p...
260 mA @ 24V DC
24V DC (20.4…27.6V DC) CL...
30V (continuous), basic i...
RJ45 connector according ...
One 0.33…3.3 mm2 (22…12 A...
0.6…0.8 N•m (5…7 in•lb)
T4
T4
-25…+60 °C (-13…+140 °F)
60° C (140 °F)
-40…+85 °C (-40…+185 °F)
1783-ETAP1F
1783-ETAP1F
ETAP
ETAP
Fiber, single-port
EtherNet/IP tap • 2 coppe...
200 mA @ 24V DC
24V DC (20.4…27.6V DC) CL...
30V (continuous), basic i...
RJ45 connector according ...
One 0.33…3.3 mm2 (22…12 A...
0.6…0.8 N•m (5…7 in•lb)
T4A
T4
-25…+60 °C (-13…+140 °F)
60° C (140 °F)
-40…+85 °C (-40…+185 °F)
1783-ETAP
1783-ETAP
ETAP
ETAP
Copper
EtherNet/IP tap 3 copper ...
125 mA @ 24V DC
24V DC (20.4…27.6V DC) CL...
30V (continuous), basic i...
RJ45 connector according ...
One 0.33…3.3 mm2 (22…12 A...
0.6…0.8 N•m (5…7 in•lb)
T5
T5
-25…+70 °C (-13…+158 °F)
70° C (158 °F)
-40…+85 °C (-40…+185 °F)
1788-EN2DNR
1788-EN2DNR
Networks and Communicatio...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성