카탈로그: Rodobal
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rodobal
RF - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
Powered by
CAD모델 선택
{rodobal/rf.prj},{NB=RF12},{IDNR=RF},{D2=12.000},{B=16.000},{M=12.000},{O=15.400},{D1=32.000},{F=50.000},{L=66.000},{GL=22.000},{K=22.000},{J=17.500},{C=26.000},{E=6.500},{A=22.225},{G=M12x1.75},{SW=19.000},{SR=2710},{SA=1220},{ALFA=13},{PESO=115},{DD2=12.000},{GN=10.106}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
D2
Bearing bore
[mm]
B
Inner ring width
[mm]
M
Thickness
[mm]
O
Plane
[mm]
D1
Housing diameter
[mm]
F
Axis
[mm]
L
Overall dimension
[mm]
GL
Threaded portion
[mm]
K
Diameter
[mm]
J
Diameter
[mm]
C
Hole position
[mm]
E
Wrench flat height
[mm]
A
Inner ring diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
SW
Wrench flat
[mm]
SR
Radial static
ⁿ/ₐ
SA
Axial static
ⁿ/ₐ
ALFA
Angle
[°]
PESO
Weight
[g]
RF5
5.000
8.000
6.000
7.700
18.000
27.000
36.000
10.000
11.000
9.000
13.000
4.000
11.112
M5x0.8
9.000
990
445
13
18
RF6
6.000
9.000
6.750
8.900
20.000
30.000
40.000
12.000
13.000
10.000
15.000
5.000
12.700
M6x1
11.000
1190
535
13
27
RF8
8.000
12.000
9.000
10.400
24.000
36.000
48.000
16.000
16.000
12.500
19.000
5.000
15.875
M8x1.25
13.000
1710
684
13
46
RF10
10.000
14.000
10.500
12.900
28.000
43.000
57.000
20.000
19.000
15.000
23.000
6.500
19.050
M10x1.5
17.000
2140
970
13
76
RF12
12.000
16.000
12.000
15.400
32.000
50.000
66.000
22.000
22.000
17.500
26.000
6.500
22.225
M12x1.75
19.000
2710
1220
13
115
RF14
14.000
19.000
13.500
16.800
36.000
57.000
75.000
25.000
25.000
20.000
29.500
8.000
25.400
M14x2
22.000
2450
1340
15
170
RF16
16.000
21.000
15.000
19.300
42.000
64.000
85.000
28.000
27.000
22.000
32.000
8.000
28.575
M16x2
22.000
3710
1660
15
230
RF18
18.000
23.000
16.500
21.800
46.000
71.000
94.000
32.000
31.000
25.000
36.000
10.000
31.750
M18x1.5
27.000
4310
3230
15
320
RF20
20.000
25.000
18.000
24.300
50.000
77.000
102.000
33.000
34.000
27.500
38.000
10.000
34.925
M20x1.5
32.000
4950
2220
15
415
RF22
22.000
28.000
20.000
25.800
54.000
84.000
111.000
37.000
37.000
30.000
42.000
12.000
38.100
M22x1.5
32.000
5730
5270
15
540
RF25
25.000
31.000
22.000
29.600
60.000
94.000
124.000
42.000
42.000
33.500
47.000
12.000
42.850
M24x2
36.000
6780
3000
15
750
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성