카탈로그: Rodobal
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rodobal
RM - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
Powered by
CAD모델 선택
{rodobal/rm.prj},{NB=RM12},{IDNR=RM},{D2=12.000},{B=16.000},{M=12.000},{O=15.400},{D1=32.000},{F=54.000},{L=70.000},{GL=33.000},{A=22.225},{G=M12x1.75},{SR=2530},{SA=1130},{ALFA=13},{PESO=87},{DD2=12.000},{GN=9.853}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
D2
Bearing bore
[mm]
B
Inner ring width
[mm]
M
Thickness
[mm]
O
Plane
[mm]
D1
Housing diameter
[mm]
F
Axis
[mm]
L
Overall dimension
[mm]
GL
Threaded portion
[mm]
A
Inner ring diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
SR
Radial static
ⁿ/ₐ
SA
Axial static
ⁿ/ₐ
ALFA
Angle
[°]
PESO
Weight
[g]
RM5
5.000
8.000
6.000
7.700
18.000
33.000
42.000
20.000
11.112
M5x0.8
430
193
13
13
RM6
6.000
9.000
6.750
8.900
20.000
36.000
46.000
22.000
12.700
M6x1
600
270
13
20
RM8
8.000
12.000
9.000
10.400
24.000
42.000
54.000
25.000
15.875
M8x1.25
1100
495
13
33
RM10
10.000
14.000
10.500
12.900
28.000
48.000
62.000
29.000
19.050
M10x1.5
1740
780
13
56
RM12
12.000
16.000
12.000
15.400
32.000
54.000
70.000
33.000
22.225
M12x1.75
2530
1130
13
87
RM14
14.000
19.000
13.500
16.800
36.000
60.000
78.000
36.000
25.400
M14x2
2450
1100
15
129
RM16
16.000
21.000
15.000
19.300
42.000
66.000
87.000
40.000
28.575
M16x2
3640
1600
15
189
RM18
18.000
23.000
16.500
21.800
46.000
72.000
95.000
44.000
31.750
M18x1.5
4310
1930
15
267
RM20
20.000
25.000
18.000
24.300
50.000
78.000
103.000
47.000
34.925
M20x1.5
4950
2220
15
348
RM22
22.000
28.000
20.000
25.800
54.000
84.000
111.000
51.000
38.100
M22x1.5
5730
2570
15
443
RM25
25.000
31.000
22.000
29.600
60.000
94.000
124.000
57.000
42.850
M24x2
6780
3050
15
600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RF - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
SE-SEI-SEJR-SEJR316 - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
RM-X-XE - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
RM-AE - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
RG-S-SE - Rod eye
Rodobal
30.11.2011
RM-SEI-SEJR-SEJR316 - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
RF-AE - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
RM-SE - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
RM-S - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
RG-MTE - Rod eye
Rodobal
30.11.2011
RF-MTE - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
ANSA - Precision locknuts axial tightening wide series 3-6 tightening point...
Rodogrip
30.11.2011
RS-S-SE - Rod eye
Rodobal
30.11.2011
xy-RDU - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성