카탈로그: Rodobal
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rodobal
RM-SEAL - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
Powered by
CAD모델 선택
{rodobal/rm_seal.prj},{NB=RM6SE.AL},{IDNR=RM6SE.AL},{D2=6.000},{B=9.000},{M=6.750},{O=8.900},{D1=20.000},{F=36.000},{L=46.000},{GL=22.000},{A=12.700},{G=M6x1},{SA=600},{ALFA=13},{PESO=11.8},{DD2=6.000},{GN=4.733}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
D2
Bearing bore
[mm]
B
Inner ring width
[mm]
M
Thickness
[mm]
O
Plane
[mm]
D1
Housing diameter
[mm]
F
Axis
[mm]
L
Overall dimension
[mm]
GL
Threaded portion
[mm]
A
Inner ring diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
SA
Axial static
ⁿ/ₐ
ALFA
Angle
[°]
PESO
Weight
[g]
RM6SE.AL
6.000
9.000
6.750
8.900
20.000
36.000
46.000
22.000
12.700
M6x1
600
13
11.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RM-SEI-SEJR-SEJR316 - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
ANSK - Precision locknuts radial tightening narrow series 2 tightening poin...
Rodogrip
30.11.2011
RS-MTE - Rod eye
Rodobal
30.11.2011
RM-X-XE - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
RS-S-SE - Rod eye
Rodobal
30.11.2011
RF-AE - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
AMK - Flexible Couplings torsionally stiff for encoders
Rodoflex
30.11.2011
RDUK - Schre spacer with locknut
Rodoset
30.11.2011
RDUL - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
SE-SEI-SEJR-SEJR316 - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
RDUS - Self-aligning screw spacer
Rodoset
30.11.2011
PNSAC - Locknuts, axial tightening, axial screws
Rodogrip
30.11.2011
PNSA - Locknuts, axial tightening, axial set screws
Rodogrip
30.11.2011
ATMN - Flexible Couplings torsionally stiff power transmission
Rodoflex
30.11.2011
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성