RBAW 748-10 - NC-Kraftspanner RBAW
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Compact vices clamping system
High precision NC vices
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/kompakt_spann_systeme/rba/rbaw_asmtab.prj},{NB=ROEHM_154763_0},{IDNR=154763},{A=113},{B1=0},{B1MAX=175},{FGES=30},{MASSE=22},{BA=PDF-Anhang},{B2MIN=125},{B2MAX=300},{B3MIN=199},{B3MAX=374},{C=31.6},{DMAX=500},{E=97.7},{F=390},{G=65.5},{H=55},{J=211},{K=115},{L=190},{M=73.5},{T=17.5},{U=20},{V=15},{X=6.5},{Y=11.6},{Z=90},{AA=63},{BB=13.6},{CC=M6},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{DD=12},{EE=96},{FF=82},{GG=16},{HH=M8 x 14},{HHNDM=8.000},{HHKDM=6.647},{II=63},{KK=30},{LL=85},{MM=30},{NN=52},{OO=135},{PP=12},{QQ=5},{PPATH=rbaw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
Ident.-Nr.
ⁿ/ₐ
A
Backenbreite
[mm]
FGES
Max. Spannkraft
[kN]
MASSE
Gewicht
[kg]
C
Backenhöhe
[mm]
DMAX
Gesamtlänge
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
AA
[mm]
BB
[mm]
CC
Gewinde
ⁿ/ₐ
DD
[mm]
EE
[mm]
FF
[mm]
GG
[mm]
HH
Gewinde
ⁿ/ₐ
II
[mm]
KK
[mm]
LL
[mm]
MM
[mm]
NN
[mm]
OO
[mm]
PP
[mm]
QQ
[mm]
ROEHM_154763_0
154763
113
30
22
31.6
500
97.7
390
65.5
55
211
115
190
73.5
17.5
20
15
6.5
11.6
90
63
13.6
M6
12
96
82
16
M8 x 14
63
30
85
30
52
135
12
5
ROEHM_154764_0
154764
135
40
36
39.6
578
112.7
468
72.5
70
213
137
190
80.5
17.5
20
15
6.5
15.6
90
80
15.6
M8
13
111
80
30
M10 x 16
80
30
105
35
70
135
14
5
ROEHM_154765_0
154765
160
50
62
49.6
702
133.7
574
83.5
80
240
162
240
96.0
22.5
20
15
6.5
15.6
90
100
19.6
M8
13
132
100
30
M12 x 20
100
30
120
35
96
142
14
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성