DURO-NC - Dreibacken- Kraftspannfutter
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Kraftspannfutter
Kraftspannfutter mit Durchgang
Dreibacken - Kraftspannfutter DURO-NC
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/kraftspannfutter/kraftspannfuttermitdurchgang/duro-nc/duro_nc_asmtab.prj},{NB=ROEHM_159466_DURO-NC 260 KK_66.95},{GR=250},{IDNR=159466},{FBET=65},{FGES=140},{NMAX=4300},{JX=0.42},{MASSE=50},{AA=66.95},{AAMIN=42.8},{AAMAX=91.1},{BA=Bedienungsanleitung},{FAU=KK},{A=260},{B=8.25},{C=143.8},{D=KK8},{E=17.8},{F=171.4},{G=3xM16},{H=23.0},{J=147},{K=27},{M=72},{N=0},{OMIN=17.8},{OMAX=44.8},{P=15},{Q=M80x1,5},{R=130},{T=151.8},{U=81},{VMAX=351},{BB=20},{EE=26},{GG=93},{HH=M6},{KK=10},{PPATH=duro_nc_asmtpl.prj},{VERS=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
GR
Grösse
ⁿ/ₐ
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
ROEHMKB
ⁿ/ₐ
FBET
max. Betätigungskraft
[kN]
FGES
max. Gesamtspannkratf
[kN]
NMAX
max. zulässinge Drehzahl
[min-1]
JX
Massenträgheitsmoment
[kgm2]
MASSE
Gewicht ohne Aufsatzbacken
[kg]
AAMIN
Backenstellung
[mm]
AAMAX
Backenstellung
[mm]
FAU
Futteraufnahme
ⁿ/ₐ
A
Outer diameter
[mm]
B
Backenhub
[mm]
C
[mm]
D
Aufnahme
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
K
Kolbenhub
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
OMIN
[mm]
OMAX
[mm]
P
[mm]
Q
Kolbenanschlussgewinde
ⁿ/ₐ
R
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
VMAX
[mm]
BB
[mm]
EE
[mm]
GG
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
KK
[mm]
ROEHM_159455_DURO-NC 145 ...
140
159455
DURO-NC 145 ZA
25
49
6300
0.03
11
31.4
53.2
ZA
145
4.90
89.0
ZA120
6.0
104.8
3xM10
18.0
80
16
35
50
0.5
16.5
9
M45x1,5
0
89.0
40
181
18
18
54
M5
8
ROEHM_159463_DURO-NC 145 ...
140
159463
DURO-NC 145 KK
25
49
6300
0.03
12
31.4
53.2
KK
145
4.90
97.6
KK5
14.6
104.8
3xM10
18.0
80
16
35
50
15.1
31.1
9
M45x1,5
0
103.6
40
181
18
18
54
M5
8
ROEHM_159456_DURO-NC 175 ...
175
159456
DURO-NC 175 ZA
30
60
5300
0.07
18
33.2
62.3
ZA
175
6.70
99.0
ZA140
6.0
104.8
3xM10
15.0
88
22
43
0
0
22
10
M50x1,5
0
105.0
50
236
18
20
64
M6
10
ROEHM_159464_DURO-NC 175 ...
175
159464
DURO-NC 175 KK
30
60
5300
0.07
19
33.2
62.3
KK
175
6.70
113.6
KK5
14.6
104.8
3xM10
15.0
88
22
43
0
14.6
36.6
10
M50x1,5
0
119.6
50
236
18
20
64
M6
10
ROEHM_159457_DURO-NC 215 ...
200
159457
DURO-NC 215 ZA
50
110
5000
0.16
28
35.5
79.5
ZA
215
7.00
111.0
ZA170
6.0
133.4
3xM12
18.0
114
23
52
0
0
23
15
M60x1,5
0
112.0
62
294
20
22
76
M6
10
ROEHM_159465_DURO-NC 215 ...
200
159465
DURO-NC 215 KK
50
110
5000
0.17
29
35.5
79.5
KK
215
7.00
121.2
KK6
16.2
133.4
3xM12
17.0
114
23
52
0
16.2
39.2
15
M60x1,5
0
128.2
62
294
20
22
76
M6
10
ROEHM_159458_DURO-NC 260 ...
250
159458
DURO-NC 260 ZA
65
140
4300
0.39
46
42.8
91.1
ZA
260
8.25
132.0
ZA220
6.0
171.4
3xM16
21.0
147
27
72
0
0
27
15
M80x1,5
130
134.0
81
351
20
26
93
M6
10
ROEHM_159466_DURO-NC 260 ...
250
159466
DURO-NC 260 KK
65
140
4300
0.42
50
42.8
91.1
KK
260
8.25
143.8
KK8
17.8
171.4
3xM16
23.0
147
27
72
0
17.8
44.8
15
M80x1,5
130
151.8
81
351
20
26
93
M6
10
ROEHM_159459_DURO-NC 320 ...
315
159459
DURO-NC 320 ZA
80
190
3200
1.08
85
52.3
115.7
ZA
320
10.10
158.0
ZA300
6.0
235.0
3xM20
29.0
173
33
91
0
0
33
19
M100x2
160
160.6
103
423
26
32
120
M6
10
ROEHM_159467_DURO-NC 320 ...
315
159467
DURO-NC 320 KK
80
190
3200
1.15
90
52.3
115.7
KK
320
10.10
171.4
KK11
19.4
235.0
3xM20
30.0
173
33
91
0
19.4
52.4
19
M100x2
160
180.0
103
423
26
32
120
M6
10
ROEHM_159460_DURO-NC 400 ...
400
159460
DURO-NC 400 ZA
110
240
2700
2.50
126
67.1
135.5
ZA
400
11.50
155.0
ZA380
6.0
330.2
3xM24
35.0
210
46
108
124
-61
-15
35
M115x2
169
158.6
120
523
30
45
140
M8
12
ROEHM_159468_DURO-NC 400 ...
400
159468
DURO-NC 400 KK
110
240
2700
3.00
150
67.1
135.5
KK
400
11.50
189.0
KK11
40.0
235.0
6xM20
31.5
210
46
108
124
-21
25
35
M115x2
169
198.6
120
523
30
45
140
M8
12
ROEHM_159461_DURO-NC 500 ...
500
159461
DURO-NC 500 ZA
110
240
2000
5.00
185
73.5
159.0
ZA
500
11.50
155.0
ZA380
6.0
330.2
3xM24
35.0
210
46
108
124
-61
-15
35
M115x2
169
158.6
120
570
30
45
140
M8
12
ROEHM_159469_DURO-NC 500 ...
500
159469
DURO-NC 500 KK
110
240
2000
6.60
210
73.5
159.0
KK
500
11.50
189.0
KK11
40.0
235.0
6xM20
31.0
210
46
108
124
-21
25
35
M115x2
169
198.6
120
570
30
45
140
M8
12
ROEHM_159462_DURO-NC 630 ...
630
159462
DURO-NC 630 ZA
150
330
1500
15.40
310
86.8
206.1
ZA
630
11.50
175.0
ZA380
6.0
330.2
6xM24
36.0
286
46
140
160
-41
5
25
M148x2
219
185.0
192
771
40
65
210
M8
12
ROEHM_159470_DURO-NC 630 ...
630
159470
DURO-NC 630 KK
150
330
1500
16.40
330
86.8
206.1
KK
630
11.50
209.0
KK15
40.0
330.2
6xM24
34.5
286
46
140
160
-1
45
25
M148x2
219
225.0
192
770
40
65
210
M8
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DURO-NCES - Three jaws power chuck
Roehm
18.10.2023
KFD-HS - Kraftspannfutter mit großem Durchgang
Roehm
18.10.2023
DUO Basic plate - Standard basic plate for NC-vices
Roehm
18.10.2023
UB - Umkehr-Aufsatzbacken UB, gehärtet
Roehm
18.10.2023
EB - Einteilige Umkehrbacken EB, gehärtet, schräge Verzahnung
Roehm
18.10.2023
RKE 125 / 160 - NC-Compact vices RKE 125 / 160
Roehm
18.10.2023
SZS - Hydraulischer Hohlspannzylinder mit Sicherheitseinrichtung
Roehm
18.10.2023
AB - Soft top jaws AB, tongue and groove (ISO 3442 and ASA B 5.8), for 3-ja...
Roehm
18.10.2023
DUO RKE - DUO clamping towers RKE
Roehm
18.10.2023
UB, for external and internal chucking - Reversible top jaws UB, hardened, ...
Roehm
18.10.2023
UB - Umkehr-Aufsatzbacken UB, gehärtet Spitzverzahnung 60°
Roehm
18.10.2023
UB - Reversible top jaws UB, hardened, serration 90°
Roehm
18.10.2023
GB - Grundbacken GB, gehärtet, schräge Verzahnung, einschl. Zylinderschraub...
Roehm
18.10.2023
Carrier jaw
Roehm
18.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성