KFD-HS - Kraftspannfutter mit großem Durchgang
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Kraftspannfutter
Kraftspannfutter mit Durchgang
KFD-HS
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/kraftspannfutter/kraftspannfuttermitdurchgang/kfd-hs/kfd-hs_asmtab.prj},{NB=ROEHM_143750_KFD-HS 400 KK SV_7.5},{IDNR=143750},{GR=400},{BACKEN=3},{DMAX=520},{FBET=110},{FGES=265},{NMAX=3150},{JX=2.40},{A=400},{B=7.5},{C=156},{E=18},{F=235.0},{GN=3.000},{GNDM=20.000},{GKDM=16.933},{K=28.0},{L=3.5},{MMAX=126},{M1=172},{N=142},{OMAX=28},{P=35},{QNDM=132.000},{QKDM=130.376},{T=159},{UNDM=20.000},{UKDM=17.294},{WMIN=88},{AAMIN=80.5},{AAMAX=88.0},{BB=0.0},{BBMIN=14.5},{BBMAX=66.5},{DD=112.0},{EE=60},{FF=25},{GG=190},{HHNDM=8.000},{HHKDM=6.647},{KK=12},{LL=0.0},{MM=0},{NN=0},{OO=0},{VERS=33.000},{VV=2.000},{FAU=KK},{BAN=SV},{MASSE=120},{BA=Bedienungsanleitung},{GEW=-},{GEWX=M14x1.5},{GEWXX=-},{GEW1=M16x40},{GEW2=M20x165},{GEW3=M20x45},{GEW4=M6},{GEW5=M6},{HUBST=7.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
GR
Grösse
ⁿ/ₐ
IDNR
Bestell-Nr.
ⁿ/ₐ
ROEHMKB
ROEHM-KB
ⁿ/ₐ
BACKEN
Anzahl der Backen
ⁿ/ₐ
FAU
Futteraufnahme
ⁿ/ₐ
BAN
Backenanschluss
ⁿ/ₐ
DMAX
Flugkreis der Aufsatzbacken
[mm]
FBET
max. Betätigungskraft
[kN]
FGES
max. Gesamtspannkraft
[kN]
NMAX
max. zulässige Drehzahl
[min-1]
JX
Massenträgheitsmoment
[kgm2]
MASSE
Gewicht ohne Aufsatzbacken
[kg]
A
Outer diameter
[mm]
B
Backenhub
[mm]
C
[mm]
D
Aufnahme
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
Kolbenhub
[mm]
L
[mm]
MMAX
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
OMIN
[mm]
OMAX
[mm]
P
[mm]
Q
Kolbenanschlussgewinde
ⁿ/ₐ
T
[mm]
U
[mm]
WMIN
[mm]
AAMIN
Backenposition
[mm]
AAMAX
Backenposition
[mm]
BB
[mm]
BBMIN
Nutensteinposition
[mm]
BBMAX
Nutensteinposition
[mm]
CC
[mm]
DD
[mm]
EE
[mm]
FF
[mm]
GG
[mm]
HH
Befestigungsgewinde
ⁿ/ₐ
KK
[mm]
LL
[mm]
MM
[mm]
NN
[mm]
OO
[mm]
ALPHA
[°]
ROEHM_149406_KFD-HS 110 Z...
110
149406
KFD-HS 110 ZA SV
3
ZA
SV
113
20
48
8500
0.01
5
110
3.2
78
ZA60
6
82.6
3xM10
15
12.0
2.5
26
32
38
-1
11
12
M34x1.5
80
M8
0
10.8
14.0
0.0
3.0
23.0
15
41.0
24
10
50
M5
8
0.0
0
0
0
0
ROEHM_149846_KFD-HS 110 Z...
110
149846
KFD-HS 110 ZA KV
3
ZA
KV
113
20
48
8500
0.01
5
110
3.2
78
ZA60
6
82.6
3xM10
15
12.0
0.0
26
32
38
-1
11
12
M34x1.5
80
M8
0
31.8
35.0
3.5
0.0
0.0
10
30.0
24
10
50
M5
8
6.5
11
3
17
0
ROEHM_149405_KFD-HS 110 K...
110
149405
KFD-HS 110 KK SV
3
KK
SV
113
20
48
8500
0.01
5
110
3.2
84
KK4
13
82.6
3xM10
14
12.0
2.5
26
32
38
11
23
12
M34x1.5
86
M8
0
10.8
14.0
0.0
3.0
23.0
15
41.0
24
10
50
M5
8
0.0
0
0
0
0
ROEHM_149543_KFD-HS 110 K...
110
149543
KFD-HS 110 KK KV
3
KK
KV
113
20
48
8500
0.01
5
110
3.2
80
KK4
13
82.6
3xM10
14
12.0
0.0
26
32
38
11
23
12
M34x1.5
86
M8
0
31.8
35.0
3.5
0.0
0.0
10
30.0
24
10
50
M5
8
6.5
11
3
17
0
ROEHM_144257_KFD-HS 130 Z...
130
144257
KFD-HS 130 ZA SV
3
ZA
SV
170
25
70
8000
0.02
7
130
3.2
88
ZA100
6
82.6
3xM10
15
12.0
2.5
32
32
42
6
18
14
M38x1.5
84
M6
0
14.3
17.5
0.0
0.0
23.5
2x12
47.5
25
10
75
M5
8
0.0
0
0
0
15°
ROEHM_142477_KFD-HS 130 K...
130
142477
KFD-HS 130 KK SV
3
KK
SV
170
25
70
8000
0.02
7
130
3.2
88
KK4
13
82.6
3xM10
14
12.0
2.5
32
32
42
12
24
14
M38x1.5
90
M6
0
14.3
17.5
0.0
0.0
23.5
2x12
47.5
25
10
75
M5
8
0.0
0
0
0
15°
ROEHM_144258_KFD-HS 140 Z...
140
144258
KFD-HS 140 ZA SV
3
ZA
SV
180
25
70
8000
0.02
9
140
3.2
88
ZA120
6
104.8
3xM10
15
12.0
2.5
37
37
48
5
17
14
M44x1.5
84
M6
0
16.8
20.0
0.0
0.0
26.0
2x12
50.0
25
10
68
M5
8
0.0
0
0
0
22° 30'
ROEHM_151532_KFD-HS 140 Z...
140
151532
KFD-HS 140 ZA KV
3
ZA
KV
180
25
70
8000
0.02
9
140
3.2
88
ZA120
6
104.8
3xM10
15
12.0
0.0
37
37
48
5
17
14
M44x1.5
84
M12
0
45.3
48.5
8.0
0.0
0.0
13
50.0
25
8
68
M5
8
29.0
19
3
0
22° 30'
ROEHM_142690_KFD-HS 140 K...
140
142690
KFD-HS 140 KK SV
3
KK
SV
180
25
70
8000
0.02
9
140
3.2
90
KK5
15
104.8
3xM10
17
12.0
2.5
37
37
48
13
25
14
M44x1.5
92
M6
0
16.8
20.0
0.0
0.0
26.0
2x12
50.0
25
10
68
M5
8
0.0
0
0
0
22° 30'
ROEHM_156580_KFD-HS 140 K...
140
156580
KFD-HS 140 KK KV
3
KK
KV
180
25
70
8000
0.02
9
140
3.2
90
KK5
15
104.8
3xM10
17
12.0
0.0
37
37
48
13
25
14
M44x1.5
92
M12
0
45.3
48.5
8.0
0.0
0.0
13
50.0
25
8
68
M5
8
29.0
19
3
0
22° 30'
ROEHM_143692_KFD-HS 160 Z...
160
143692
KFD-HS 160 ZA SV
3
ZA
SV
195
35
90
8000
0.04
12
160
4.0
102
ZA140
6
104.8
3xM10
15
15.0
2.5
46
46
58
6
21
16
M54x1.5
98
M8
0
24.0
28.0
0.0
0.0
22.0
2x15
52.0
32
12
76
M6
10
0.0
0
0
0
20°
ROEHM_153182_KFD-HS 160 Z...
160
153182
KFD-HS 160 ZA KV
3
ZA
KV
170
35
90
8000
0.04
12
160
4.0
102
ZA140
6
104.8
3xM10
15
15.0
0.0
46
46
58
6
21
16
M54x1.5
98
M12
0
43.0
47.0
7.5
0.0
0.0
10
56.0
32
16
76
M6
10
15.5
18
5
25
20°
ROEHM_142478_KFD-HS 160 K...
160
142478
KFD-HS 160 KK SV
3
KK
SV
195
35
90
8000
0.04
12
160
4.0
106
KK5
16
104.8
3xM10
14
15.0
2.5
46
46
58
16
31
16
M54x1.5
108
M8
0
24.0
28.0
0.0
0.0
22.0
2x15
52.0
32
12
76
M6
10
0.0
0
0
0
20°
ROEHM_157768_KFD-HS 160 K...
160
157768
KFD-HS 160 KK KV
3
KK
KV
170
35
90
8000
0.04
12
160
4.0
106
KK5
16
104.8
3xM10
14
15.0
0.0
46
46
58
16
31
16
M54x1.5
108
M12
0
43.0
47.0
7.5
0.0
0.0
10
56.0
32
16
76
M6
10
15.5
18
5
25
20°
ROEHM_144259_KFD-HS 175 Z...
175
144259
KFD-HS 175 ZA SV
3
ZA
SV
210
40
100
7000
0.06
15
175
4.0
102
ZA140
6
104.8
3xM10
15
15.0
2.5
56
56
68
6
21
16
M65x1.5
98
M8
0
29.0
33.0
0.0
0.0
24.5
2x15
54.5
32
12
76
M6
10
0.0
0
0
0
20°
ROEHM_143893_KFD-HS 175 K...
175
143893
KFD-HS 175 KK SV
3
KK
SV
210
40
100
7000
0.06
15
175
4.0
106
KK5
16
104.8
3xM10
14
15.0
2.5
56
56
68
16
31
16
M65x1.5
108
M8
0
29.0
33.0
0.0
0.0
24.5
2x15
54.5
32
12
76
M6
10
0.0
0
0
0
20°
ROEHM_143888_KFD-HS 200 Z...
200
143888
KFD-HS 200 ZA SV
3
ZA
SV
250
48
110
6500
0.10
20
200
5.0
107
ZA170
6
133.4
3xM12
18
18.5
2.5
66
66
80
7,5
26
15
M74x1.5
103
M12
0
35.0
40.0
0.0
8.5
32.5
19
60.0
40
17
84
M6
10
0.0
0
0
0
20°
ROEHM_154239_KFD-HS 200 Z...
200
154239
KFD-HS 200 ZA KV
3
ZA
KV
210
48
110
6500
0.10
20
200
5.0
107
ZA170
6
133.4
3xM12
18
18.5
0.0
66
66
80
7,5
26
15
M74x1.5
103
M12
0
59.0
64.0
9.0
0.0
0.0
12
65.0
40
16
84
M6
10
15.0
20
5
30
20°
ROEHM_142479_KFD-HS 200 K...
200
142479
KFD-HS 200 KK SV
3
KK
SV
250
48
110
6500
0.10
20
200
5.0
110
KK6
16
133.4
3xM12
17
18.5
2.5
66
66
80
16,5
35
15
M74x1.5
112
M12
0
35.0
40.0
0.0
8.5
32.5
19
60.0
40
17
84
M6
10
0.0
0
0
0
20°
ROEHM_155099_KFD-HS 200 K...
200
155099
KFD-HS 200 KK KV
3
KK
KV
210
48
110
6500
0.10
20
200
5.0
110
KK6
16
133.4
3xM12
17
18.5
0.0
66
66
80
16,5
35
15
M74x1.5
112
M12
0
59.0
64.0
9.0
0.0
0.0
12
65.0
40
16
84
M6
10
15.0
20
5
30
20°
ROEHM_161725_KFD-HS 250 Z...
250
161725
KFD-HS 250 ZA SV
3
ZA
SV
305
65
190
5000
0.35
40
250
6.2
128
ZA170
6
133.4
3xM12
16
23.0
2.5
66
94
110
0
23
19
M74x1.5
124
M12
74
43.8
50.0
0.0
6.0
47.5
19
75.0
50
17
108
M6
10
0.0
0
0
0
15°
ROEHM_143726_KFD-HS 250 K...
250
143726
KFD-HS 250 KK SV
3
KK
SV
305
65
190
5000
0.35
40
250
6.2
130
KK6
15
133.4
3xM12
18
23.0
2.5
66
94
80
2
25
25
M74x1.5
132
M12
74
43.8
50.0
0.0
6.0
47.5
19
75.0
50
17
108
M6
10
0.0
0
0
0
15°
ROEHM_157624_KFD-HS 250 K...
250
157624
KFD-HS 250 KK KV
3
KK
KV
305
65
190
5000
0.35
40
250
6.2
130
KK6
15
133.4
3xM12
18
23.0
0.0
66
94
80
2
25
25
M74x1.5
132
M16
74
73.8
80.0
12.0
0.0
0.0
16
81.0
50
20
108
M6
10
23.0
28
5
40
15°
ROEHM_144260_KFD-HS 250 Z...
250
144260
KFD-HS 250 ZA SV
3
ZA
SV
305
65
190
5000
0.35
40
250
6.2
128
ZA220
6
171.4
3xM16
24
23.0
2.5
86
94
99
-6
17
25
M94x1.5
124
M12
74
43.8
50.0
0.0
6.0
47.5
19
75.0
50
17
108
M6
10
0.0
0
0
0
0
ROEHM_153302_KFD-HS 250 Z...
250
153302
KFD-HS 250 ZA KV
3
ZA
KV
305
65
190
5000
0.35
40
250
6.2
128
ZA220
6
171.4
3xM16
24
23.0
0.0
86
94
99
-6
17
25
M94x1.5
124
M16
74
73.8
80.0
12.0
0.0
0.0
16
81.0
50
20
108
M6
10
23.0
28
5
40
0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성