KFR/MFR - Grunddorn
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Mandrels
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/spanndorne/kfr_mfr_grunddorn_asmtab.prj},{NB=893805-05 (50.2)},{IDNR=893805},{DG=05},{D=50.2},{DD=50.2,50.7,51.2,51.7,52.2,52.7,53.2,53.7,54.2,54.7,55.2,55.7,56.2,56.7,57.2,57.7,58.2,58.7,59.2,59.7,60.2,60.7},{Z=42},{L=144.6},{A=130},{B=105},{C=M10},{CC=10.000},{F=54},{BE=33.00},{SD=61.0},{VERS=6.000},{D1=10.000},{L1=25.000},{B1=5.000},{H=5.000},{L2=12.000},{D2=6.000},{S=9.000},{DX=3.000},{LX=3.600},{PPATH=kfr_mfr_grunddorn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
IDNR
Ident-Nr.
ⁿ/ₐ
DG
Dorn-Grösse
ⁿ/ₐ
Z
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
Gewinde
ⁿ/ₐ
F
[mm]
BE
Max. Betätigungskraft
[mm]
SD
Max. Spanndurchmesser
[mm]
ROEHM-893800-KFR/MFR-00
893800
00
21
119.6
100
75
M10
50
4.65
20.0
ROEHM-893801-KFR/MFR-01
893801
01
27
127.6
100
75
M10
52
13.10
25.5
ROEHM-893802-KFR/MFR-02
893802
02
27
127.6
100
75
M10
52
19.50
35.5
ROEHM-893803-KFR/MFR-03
893803
03
27
127.6
100
75
M10
52
24.40
40.5
ROEHM-893804-KFR/MFR-04
893804
04
42
144.6
130
105
M10
54
26.80
50.5
ROEHM-893805-KFR/MFR-05
893805
05
42
144.6
130
105
M10
54
33.00
61.0
ROEHM-893806-KFR/MFR-06
893806
06
57
159.6
130
105
M10
54
33.00
71.0
ROEHM-893807-KFR/MFR-07
893807
07
55
176.6
160
130
M10
73
33.00
81.0
ROEHM-893807-KFR/MFR-08
893807
08
55
176.6
160
130
M12
73
33.00
91.0
ROEHM-893809-KFR/MFR-09
893809
09
63
194.6
160
130
M12
83
33.00
101.0
ROEHM-893809-KFR/MFR-10
893809
10
63
194.6
160
130
M12
83
33.00
111.0
ROEHM-893809-KFR/MFR-11
893809
11
63
194.6
160
130
M12
83
33.00
121.0
ROEHM-893809-KFR/MFR-12
893809
12
63
194.6
160
130
M12
83
33.00
131.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성