MFR - Hülsenspanndorn
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Mandrels
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/spanndorne/mfr_asmtab.prj},{NB=1077706-60.7-62.5-N},{IDNR=1077706},{DG=06},{D=60.7},{DD=62.5},{DD1=60.7,61.7,62.7,63.7,64.7,65.7,66.7,67.7,68.7,69.7,70.7},{Z=57},{L=125.0},{A=130},{B=105},{C=M10},{F=54},{G=33},{AUS=Normal},{VERS=7.000},{VERS1=7.000},{X=14.000},{PPATH=mfr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IDNR
Ident-Nr.
ⁿ/ₐ
DG
Dorn-Grösse
ⁿ/ₐ
Z
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
Gewinde
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
AUS
Ausführung
ⁿ/ₐ
ROEHM-1077700-KFR-14.2-N
1077700
00
21
85.0
100
75
M10
50
29
Normal
ROEHM-1077701-KFR-19.7-N
1077701
01
27
93.0
100
75
M10
52
31
Normal
ROEHM-1077702-KFR-25.2-N
1077702
02
27
93.0
100
75
M10
52
31
Normal
ROEHM-1077703-KFR-35.2-N
1077703
03
27
93.0
100
75
M10
52
31
Normal
ROEHM-1077704-KFR-40.2-N
1077704
04
42
110.0
130
105
M10
54
33
Normal
ROEHM-1077705-KFR-50.2-N
1077705
05
42
110.0
130
105
M10
54
33
Normal
ROEHM-1077706-KFR-60.7-N
1077706
06
57
125.0
130
105
M10
54
33
Normal
ROEHM-1077700-KFR-14.2-V
1077700
00
21
85.0
100
75
M10
50
29
Vulkanisiert
ROEHM-1077701-KFR-19.7-V
1077701
01
27
93.0
100
75
M10
52
31
Vulkanisiert
ROEHM-1077702-KFR-25.2-V
1077702
02
27
93.0
100
75
M10
52
31
Vulkanisiert
ROEHM-1077703-KFR-35.2-V
1077703
03
27
93.0
100
75
M10
52
31
Vulkanisiert
ROEHM-1077704-KFR-40.2-V
1077704
04
42
110.0
130
105
M10
54
33
Vulkanisiert
ROEHM-1077705-KFR-50.2-V
1077705
05
42
110.0
130
105
M10
54
33
Vulkanisiert
ROEHM-1077706-KFR-60.7-V
1077706
06
57
125.0
130
105
M10
54
33
Vulkanisiert
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성