slovenčina
English
EDD/ES-ZK/ZZK - Swivel castor
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series EDD/ED up to max. 8000 kg
EDD-Z
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_edd_ed/edd_z/edd_es_zk_zzk_asmtab.prj},{NB=EDD 151 ZZK},{ORDERNO=EDD 151 ZZK},{WDAB=150x50+50},{LC=1400},{H=210},{TP=200x160},{HS=160x120},{HD=15},{SR=135.0},{WB=Ball bearing},{WHEEL=151 LZK 17},{VER=1},{VERB=6},{VERP=6},{VERS=6},{TRANS=25.00},{PPATH=edd_z_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
NB
ⁿ/ₐ
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
EDD 75x62 ZK
EDD 75x62 ZK
EDD 75x62 ZK
75x62
470
127
135x110
105x80
13
92.5
Ball bearing
EDD 82x70 ZK
EDD 82x70 ZK
EDD 82x70 ZK
82x70
700
131
135x110
105x80
13
96.0
Ball bearing
EDD 100 ZZK
EDD 100 ZZK
EDD 100 ZZK
100x30+30
600
140
135x110
105x85
13
105.0
Ball bearing
EDD 125 ZZK
EDD 125 ZZK
EDD 125 ZZK
125x40+40
800
197
200x160
160x120
15
122.5
Ball bearing
EDD 150 ZZK
EDD 150 ZZK
EDD 150 ZZK
150x40+40
1000
210
200x160
160x120
15
135.0
Ball bearing
EDD 151 ZZK
EDD 151 ZZK
EDD 151 ZZK
150x50+50
1400
210
200x160
160x120
15
135.0
Ball bearing
EDD 200 ZZK
EDD 200 ZZK
EDD 200 ZZK
200x50+50
2000
270
255x205
210x160
17
170.0
Ball bearing
EDD 250 ZZK
EDD 250 ZZK
EDD 250 ZZK
250x60+60
2800
323
255x205
210x160
17
207.0
Ball bearing
EDD 251 ZZK
EDD 251 ZZK
EDD 251 ZZK
250x80+80
3500
356
255x205
210x160
17
215.0
Ball bearing
EDD 300 ZZK
EDD 300 ZZK
EDD 300 ZZK
300x70+70
3500
380
255x205
210x160
17
240.0
Ball bearing
ES 301 ZZK
ES 301 ZZK
ES 301 ZZK
300x100+100
4500
400
255x205
210x160
19
240.0
Ball bearing
EDD 400 ZZK
EDD 400 ZZK
EDD 400 ZZK
400x100+100
6200
564
255x205
210x160
21
290.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성