slovenčina
English
PDT-AELK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series PD up to max. 800 kg
PD-AEL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_pd/pd_ael/pdt_aelk_asmtab.prj},{NB=PDT 125 AELK},{ORDERNO=PDT 125 AELK},{WDAB=125X46},{LC=400},{H=164},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=104.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=125 AELK 20},{VER=7},{VER1=2},{VER2=3},{PPATH=parts/pd_ael_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
PDT 102 AELK
PDT 102 AELK
100x32
150
138
105x85
80x60
8.5
92.0
Ball bearing
PDT 125 AELK
PDT 125 AELK
125X46
400
164
135x110
105x80
10.5
104.5
Ball bearing
PDT 160 ALELK
PDT 160 ALELK
160X46
450
200
135x110
105x80
10.5
128.0
Ball bearing
PDT 200 AELK
PDT 200 AELK
200X50
500
250
135x110
105x80
10.5
165.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성