slovenčina
English
HR-PK/P - Levelling castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Levelling Castors up to max. 1000 kg
HR-P Levelling Castor
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/levelling_castors/hr_p/hr_p_asmtab.prj},{NB=HR 75 PK_(115)},{ORDERNO=HR 75 PK},{WDAB=75x40},{LC=300},{H=115},{H1=115},{H2=123},{TP=105x85},{HS=80x60},{HD=9},{SR=187.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=75 PK 12},{VER=2},{PPATH=lev_asmtpl.prj},{VER1=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
HR 65 PK
HR 65 PK
65x30
150
105x85
80x60
9
150.0
Ball bearing
HR 75 PK
HR 75 PK
75x40
300
105x85
80x60
9
187.5
Ball bearing
HR 80 P
HR 80 P
80x30
200
105x85
80x60
9
190.0
Nylon plain bearing
HR 125 PK
HR 125 PK
125x45
450
135x110
105x80
13
252.5
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성