slovenčina
English
CD/CS/CL-CK/CB - Swivel castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-C
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_c/cd_c_asmtab.prj},{NB=CD 150 CK},{ORDERNO=CD 150 CK},{WHEEL=150 CK 10},{HW=51.000},{WDAB=150x40},{LC=170},{VERS=9},{VER=5},{V=1},{H=181},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=126.0},{WB=Ball bearing},{PPATH=cd_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CD 80 CK
CD 80 CK
80x30
60
106
102x83
80x60
9
73.0
Ball bearing
CD 80 CB
CD 80 CB
80x30
60
106
102x83
80x60
9
73.0
Roller bearing
CD 100 CK
CD 100 CK
100x30
80
128
102x83
80x60
9
87.0
Ball bearing
CD 100 CB
CD 100 CB
100x30
80
128
102x83
80x60
9
87.0
Roller bearing
CD 125 CK
CD 125 CK
125x38
120
154
102x83
80x60
9
102.5
Ball bearing
CD 125 CB
CD 125 CB
125x38
120
154
102x83
80x60
9
102.5
Roller bearing
CS 126 CK
CS 126 CK
125x38
130
160
102x83
80x60
9
111.5
Ball bearing
CS 126 CB
CS 126 CB
125x38
130
160
102x83
80x60
9
111.5
Roller bearing
CD 150 CK
CD 150 CK
150x40
170
181
135x110
105x80
11
126.0
Ball bearing
CL 150 CK
CL 150 CK
150x40
170
181
102x83
80x60
9
126.0
Ball bearing
CD 150 CB
CD 150 CB
150x40
170
181
135x110
105x80
11
126.0
Roller bearing
CL 150 CB
CL 150 CB
150x40
170
181
102x83
80x60
9
126.0
Roller bearing
CD 160 CK
CD 160 CK
160x40
180
191
135x110
105x80
11
130.0
Ball bearing
CD 160 CB
CD 160 CB
160x40
180
191
135x110
105x80
11
130.0
Roller bearing
CD 180 CK
CD 180 CK
180x45
200
218
135x110
105x80
11
147.0
Ball bearing
CD 180 CB
CD 180 CB
180x45
200
218
135x110
105x80
11
147.0
Roller bearing
CD 200 CK
CD 200 CK
200x50
230
240
135x110
105x80
11
159.0
Ball bearing
CD 200 CB
CD 200 CB
200x50
230
240
135x110
105x80
11
159.0
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성