slovenčina
English
CDF/CSF/CLF-CK/CB - Fixed castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-C
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_c/cdf_c_asmtab.prj},{NB=CDF 150 CK},{ORDERNO=CDF 150 CK},{WHEEL=150 CK 10},{HW=51.000},{WDAB=150x40},{LC=170},{VERS=9},{VER=5},{V=3},{H=181},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=0.0},{WB=Ball bearing},{PPATH=cd_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WHEEL
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CDF 80 CK
CDF 80 CK
80 CK 8
80x30
60
106
102x83
80x60
9
Ball bearing
CDF 80 CB
CDF 80 CB
80 CB 12
80x30
60
106
102x83
80x60
9
Roller bearing
CDF 100 CK
CDF 100 CK
100 CK 8
100x30
80
128
102x83
80x60
9
Ball bearing
CDF 100 CB
CDF 100 CB
100 CB 12
100x30
80
128
102x83
80x60
9
Roller bearing
CDF 125 CK
CDF 125 CK
125 CK 8
125x38
120
154
102x83
80x60
9
Ball bearing
CDF 125 CB
CDF 125 CB
125 CB 12
125x38
120
154
102x83
80x60
9
Roller bearing
CSF 126 CK
CSF 126 CK
125 CK 8
125x38
130
160
102x83
80x60
9
Ball bearing
CSF 126 CB
CSF 126 CB
125 CB 12
125x38
130
160
102x83
80x60
9
Roller bearing
CDF 150 CK
CDF 150 CK
150 CK 10
150x40
170
181
135x110
105x80
11
Ball bearing
CLF 150 CK
CLF 150 CK
150 CB 15
150x40
170
181
102x83
80x60
9
Ball bearing
CDF 150 CB
CDF 150 CB
150 CK 10
150x40
170
181
135x110
105x80
11
Roller bearing
CLF 150 CB
CLF 150 CB
150 CB 15
150x40
170
181
102x83
80x60
9
Roller bearing
CDF 160 CK
CDF 160 CK
160 CK 10
160x40
180
191
135x110
105x80
11
Ball bearing
CDF 160 CB
CDF 160 CB
160 CB 15
160x40
180
191
135x110
105x80
11
Roller bearing
CDF 180 CK
CDF 180 CK
180 CK 12
180x45
200
218
135x110
105x80
11
Ball bearing
CDF 180 CB
CDF 180 CB
180 CB 20
180x45
200
218
135x110
105x80
11
Roller bearing
CDF 200 CK
CDF 200 CK
200 CK 12
200x50
230
240
135x110
105x80
11
Ball bearing
CDF 200 CB
CDF 200 CB
200 CB 20
200x50
230
240
135x110
105x80
11
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성