slovenčina
English
CDF/CLF-CGB/CGK - Fixed castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-CG
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_cg/cdf_cg_asmtab.prj},{NB=CDF 150 CGK},{ORDERNO=CDF 150 CGK},{WHEEL=150 CGK 10},{HW=51.000},{WDAB=150x40},{LC=200},{VERS=6},{VER=4},{V=3},{H=181},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=126.0},{WB=Ball bearing},{PPATH=cd_cg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CDF 80 CGB
CDF 80 CGB
80x30
70
106
102x83
80x60
9
Roller bearing
CDF 100 CGK
CDF 100 CGK
100x30
90
128
102x83
80x60
9
Ball bearing
CDF 100 CGB
CDF 100 CGB
100x30
90
128
102x83
80x60
9
Roller bearing
CDF 125 CGK
CDF 125 CGK
125x38
120
154
102x83
80x60
9
Ball bearing
CDF 125 CGB
CDF 125 CGB
125x38
12
154
102x83
80x60
9
Roller bearing
CDF 150 CGK
CDF 150 CGK
150x40
200
181
135x110
105x80
11
Ball bearing
CLF 150 CGK
CLF 150 CGK
150x40
200
181
102x83
80x60
9
Ball bearing
CDF 150 CGB
CDF 150 CGB
150x40
200
181
135x110
105x80
11
Roller bearing
CLF 150 CGB
CLF 150 CGB
150x40
200
181
102x83
80x60
9
Roller bearing
CDF 160 CGK
CDF 160 CGK
160x40
200
191
135x110
105x80
11
Ball bearing
CDF 160 CGB
CDF 160 CGB
160x40
200
191
135x110
105x80
11
Roller bearing
CDF 200 CGK
CDF 200 CGK
200x50
280
240
135x110
105x80
11
Ball bearing
CDF 200 CGB
CDF 200 CGB
200x50
280
240
135x110
105x80
11
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성