slovenčina
English
CD/CL-DB/D - Swivel castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-D
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_d/cd_d_asmtab.prj},{NB=CL 150 DB},{ORDERNO=CL 150 DB},{WHEEL=150 DB 15},{HW=50.000},{WDAB=150x40},{LC=125},{VERS=8},{VER=4},{V=1},{H=181},{TP=102x83},{TX=102.000},{PX=83.000},{HS=80x60},{HX=80.000},{SX=60.000},{HD=9},{SR=126.0},{WB=Roller bearing},{PPATH=cd_d_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CD 80 DB
CD 80 DB
80x30
50
106
102x83
80x60
9
73.0
Roller bearing
CD 80 D
CD 80 D
80x30
50
106
102x83
80x60
9
73.0
Nylon plain bearing
CD 100 DB
CD 100 DB
100x30
75
128
102x83
80x60
9
87.0
Roller bearing
CD 100 D
CD 100 D
100x30
75
128
102x83
80x60
9
87.0
Nylon plain bearing
CD 125 DB
CD 125 DB
125x38
90
154
102x83
80x60
9
102.5
Roller bearing
CD 125 D
CD 125 D
125x38
90
154
102x83
80x60
9
102.5
Nylon plain bearing
CD 150 DB
CD 150 DB
150x40
125
181
135x110
105x80
11
126.0
Roller bearing
CL 150 DB
CL 150 DB
150x40
125
181
102x83
80x60
9
126.0
Roller bearing
CD 150 D
CD 150 D
150x40
125
181
135x110
105x80
11
126.0
Nylon plain bearing
CL 150 D
CL 150 D
150x40
125
181
102x83
80x60
9
126.0
Nylon plain bearing
CD 160 DB
CD 160 DB
160x40
135
191
135x110
105x80
11
131.0
Roller bearing
CD 160 D
CD 160 D
160x40
135
191
135x110
105x80
11
131.0
Nylon plain bearing
CD 180 DB
CD 180 DB
180x45
170
218
135x110
105x80
11
147.0
Roller bearing
CD 180 D
CD 180 D
180x45
170
218
135x110
105x80
11
147.0
Nylon plain bearing
CD 200 DB
CD 200 DB
200x50
205
240
135x110
105x80
11
159.0
Roller bearing
CD 200 D
CD 200 D
200x50
205
240
135x110
105x80
11
159.0
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성