slovenčina
English
CD/CS-EBAK - Swivel castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-EBA
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_eba/cd_ebak_asmtab.prj},{NB=CSS 125 EBAK},{ORDERNO=CSS 125 EBAK},{WDAB=125x40},{LC=200},{H=160},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=111.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=125 EBAK K15},{HW=50.000},{VERS=3},{VER=3},{V=1},{PPATH=parts/cd_eba_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CD 125 EBAK
CD 125 EBAK
125x40
200
154
102x83
80x60
9
102.5
Ball bearing
CS 125 EBAK
CS 125 EBAK
125x40
200
160
102x83
80x60
9
111.5
Ball bearing
CSS 125 EBAK
CSS 125 EBAK
125x40
200
160
135x110
105x80
11
111.5
Ball bearing
CD 150 EBAK
CD 150 EBAK
150x47
200
181
135x110
105x80
11
126.0
Ball bearing
CS 160 EBAK
CS 160 EBAK
160x50
270
196
135x110
105x80
11
136.0
Ball bearing
CD 200 EBAK
CD 200 EBAK
200x50
300
240
135x110
105x80
11
159.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성