slovenčina
English
CDT/CST-ELPG/ELPGK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-ELPG
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_elpg/cst_elpgb_asmtab.prj},{NB=CSST 125 ELPGB},{ORDERNO=CSST 125 ELPGB},{WDAB=125x40},{LC=200},{H=163},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=111.5},{WB=Roller bearing},{WHEEL=125 ELPGB 15},{HW=50.000},{VERS=6},{VER=2},{V=2},{PPATH=parts/cd_elpg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CST 125 ELPGB
CST 125 ELPGB
125x40
170
160
102x83
80x60
9.0
111.5
Roller bearing
CSST 125 ELPGB
CSST 125 ELPGB
125x40
200
163
135x110
105x80
10.5
111.5
Roller bearing
CST 160 ELPGK
CST 160 ELPGK
160x45
300
199
135x110
105x80
10.5
136.0
Ball bearing
CDT 200 ELPGK
CDT 200 ELPGK
200x50
300
249
135x110
105x80
12.5
159.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성