slovenčina
English
CDT/CST/CSST/CLT-TLK/TLB - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-TL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_tl/cdt_tl_asmtab.prj},{NB=CSST 125 TLK},{ORDERNO=CSST 125 TLK},{WHEEL=125 TLK 15},{HW=40.000},{WDAB=125x30},{LC=200},{VERS=11},{VER=4},{V=2},{H=160},{TP=135x110},{TX=135.000},{PX=110.000},{HS=105x80},{HX=105.000},{SX=80.000},{HD=11},{SR=140},{WB=Ball bearing},{PPATH=cd_tl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CDT 80 TLK
CDT 80 TLK
80x20
120
106
102x83
80x60
9
108
Ball bearing
CDT 80 TLB
CDT 80 TLB
80x20
120
106
102x83
80x60
9
108
Roller bearing
CDT 100 TLK
CDT 100 TLK
100x30
120
128
102x83
80x60
9
108
Ball bearing
CDT 100 TLB
CDT 100 TLB
100x30
120
128
102x83
80x60
9
108
Roller bearing
CST 101 TLK
CST 101 TLK
100x40
120
128
102x83
80x60
9
140
Ball bearing
CST 101 TLB
CST 101 TLB
100x40
120
128
102x83
80x60
9
140
Roller bearing
CDT 125 TLK
CDT 125 TLK
125x30
120
154
102x83
80x60
9
108
Ball bearing
CDT 125 TLB
CDT 125 TLB
125x30
120
154
102x83
80x60
9
108
Roller bearing
CST 125 TLB
CST 125 TLB
125x30
170
160
102x83
80x60
9
140
Ball bearing
CST 125 TLK
CST 125 TLK
125x30
170
160
102x83
80x60
9
140
Roller bearing
CSST 125 TLK
CSST 125 TLK
125x30
200
160
135x110
105x80
11
140
Ball bearing
CSST 125 TLB
CSST 125 TLB
125x30
200
160
135x110
105x80
11
140
Roller bearing
CDT 150 TLK
CDT 150 TLK
150x40
200
181
135x110
105x80
11
140
Ball bearing
CDT 150 TLB
CDT 150 TLB
150x40
200
181
135x110
105x80
11
140
Roller bearing
CLT 150 TLK
CLT 150 TLK
150x40
170
181
102x83
80x60
9
140
Ball bearing
CLT 150 TLB
CLT 150 TLB
150x40
170
181
102x83
80x60
9
140
Roller bearing
CST 160 TLK
CST 160 TLK
160x40
300
196
135x110
105x80
11
168
Ball bearing
CST 160 TLB
CST 160 TLB
160x40
300
196
135x110
105x80
11
168
Roller bearing
CDT 175 TLK
CDT 175 TLK
175x40
300
216
135x110
105x80
11
168
Ball bearing
CDT 175 TLB
CDT 175 TLB
175x40
300
216
135x110
105x80
11
168
Roller bearing
CDT 200 TLK
CDT 200 TLK
200x50
300
240
135x110
105x80
11
168
Ball bearing
CDT 200 TLB
CDT 200 TLB
200x50
300
240
135x110
105x80
11
168
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성