slovenčina
English
KDF-ALB/AL/ALK - Fixed castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series KD up to max. 450 kg
KD-AL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_kd/kd_al/kdf_al_asmtab.prj},{NB=KDF 125 AL},{ORDERNO=KDF 125 AL},{WHEEL=125 AL-15},{HW=40.000},{VERS=4},{VER=2},{WDAB=125x30},{LC=230},{H=163},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=104.5},{WB=Nylon plain bearing},{V=3},{PPATH=kd_al_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
KDF 100 ALB
KDF 100 ALB
100x30
160
137
105x85
80x60
8.5
Roller bearing
KDF 100 AL
KDF 100 AL
100x30
160
137
105x85
80x60
8.5
Nylon plain bearing
KDF 125 ALB
KDF 125 ALB
125x30
230
163
135x110
105x80
10.5
Roller bearing
KDF 125 AL
KDF 125 AL
125x30
230
163
135x110
105x80
10.5
Nylon plain bearing
KDF 150 ALB
KDF 150 ALB
150x40
300
194
135x110
105x80
10.5
Roller bearing
KDF 150 AL
KDF 150 AL
150x40
300
194
135x110
105x80
10.5
Nylon plain bearing
KDF 200 ALK
KDF 200 ALK
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
KDF 200 ALB
KDF 200 ALB
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
Roller bearing
KDF 200 AL
KDF 200 AL
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성