slovenčina
English
KD-ELB - Swivel castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series KD up to max. 450 kg
KD-EL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_kd/kd_el/kd_elb_asmtab.prj},{NB=KD 125 ELB},{ORDERNO=KD 125 ELB},{WDAB=125x38},{LC=100},{H=163},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=104.5},{WB=Roller bearing},{WHEEL=125 ELB 15},{VER=3},{VER1=1},{PPATH=parts/kd_el_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
KD 80 ELB
KD 80 ELB
80x25
50
128
105x85
80x60
8.5
83.0
Roller bearing
KD 100 ELB
KD 100 ELB
100x30
70
137
105x85
80x60
8.5
92.0
Roller bearing
KD 125 ELB
KD 125 ELB
125x38
100
163
135x110
105x80
10.5
104.5
Roller bearing
KD 160 ELK
KD 160 ELK
160x40
135
199
135x110
105x80
10.5
128.0
Ball bearing
KD 160 ELB
KD 160 ELB
160x40
135
199
135x110
105x80
10.5
128.0
Roller bearing
KD 200 ELK
KD 200 ELK
200x50
205
249
135x110
105x80
12.5
165.0
Ball bearing
KD 200 ELB
KD 200 ELB
200x50
205
249
135x110
105x80
12.5
165.0
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성