slovenčina
English
KDF-ELPGK - Fixed castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series KD up to max. 450 kg
KD-ELPG
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_kd/kd_elpg/kdf_elpgk_asmtab.prj},{NB=KDF 125 ELPGB},{ORDERNO=KDF 125 ELPGB},{WDAB=125x40},{LC=225},{H=163},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=104.5},{WB=Roller bearing},{WHEEL=125 ELPGB 15},{VER=7},{VER1=3},{X=1},{PPATH=parts/kd_elpg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
KDF 125 ELPGB
KDF 125 ELPGB
125x40
225
163
135x110
105x80
10.5
104.5
Roller bearing
KDF 160 ELPGK
KDF 160 ELPGK
160x45
300
199
135x110
105x80
10.5
128.0
Ball bearing
KDF 200 ELPGK
KDF 200 ELPGK
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
165.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성