slovenčina
English
KDT/KST-KB/KK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series KD up to max. 450 kg
KD-K
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_kd/kd_k/kdt_k_asmtab.prj},{NB=KDT 160 KB},{ORDERNO=KDT 160 KB},{VERS=6},{WDAB=160x40},{LC=180},{H=199},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=140},{WB=Roller bearing},{WHEEL=160 KB 15},{HW=49.000},{V=2},{PPATH=kd_k_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
KDT 125 KB
KDT 125 KB
125x38
130
163
135x110
105x80
10.5
140
Roller bearing
KDT 160 KK
KDT 160 KK
160x40
180
199
135x110
105x80
10.5
140
Ball bearing
KDT 160 KB
KDT 160 KB
160x40
180
199
135x110
105x80
10.5
140
Roller bearing
KDT 200 KK
KDT 200 KK
200x50
230
249
135x110
105x80
12.5
170
Ball bearing
KDT 200 KB
KDT 200 KB
200x50
230
249
135x110
105x80
12.5
170
Roller bearing
KST 250 KK
KST 250 KK
250x60
300
287
200x160
160x120
12.5
215
Ball bearing
KST 250 KB
KST 250 KB
250x60
300
287
200x160
160x120
12.5
215
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성