slovenčina
English
KDT/KST-PK/PB/P - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series KD up to max. 450 kg
KD-P
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_kd/kd_p/kdt_p_asmtab.prj},{NB=KDT 150 PB},{ORDERNO=KDT 150 PB},{WHEEL=150 PB 20},{HW=50.000},{VERS=15},{VER=5},{WDAB=150x40},{LC=300},{H=194},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=140},{WB=Roller bearing},{V=2},{PPATH=kd_p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
KDT 100 PK
KDT 100 PK
100x30
175
137
105x85
80x60
8.5
140
Ball bearing
KDT 100 PB
KDT 100 PB
100x30
175
137
105x85
80x60
8.5
140
Roller bearing
KDT 100 P
KDT 100 P
100x30
175
137
105x85
80x60
8.5
140
Nylon plain bearing
KDT 101 PK
KDT 101 PK
100x37
300
137
105x85
80x60
8.5
140
Ball bearing
KDT 101 P
KDT 101 P
100x37
300
137
105x85
80x60
8.5
140
Nylon plain bearing
KDT 125 PK
KDT 125 PK
125x40
300
163
135x110
105x80
10.5
140
Ball bearing
KDT 125 PB
KDT 125 PB
125x40
300
163
135x110
105x80
10.5
140
Roller bearing
KDT 125 P
KDT 125 P
125x40
300
163
135x110
105x80
10.5
140
Nylon plain bearing
KST 126 PK
KST 126 PK
125x45
450
173
135x110
105x80
12.5
170
Ball bearing
KST 126 P
KST 126 P
125x45
450
173
135x110
105x80
12.5
170
Nylon plain bearing
KDT 150 PK
KDT 150 PK
150x40
300
194
135x110
105x80
10.5
140
Ball bearing
KDT 150 PB
KDT 150 PB
150x40
300
194
135x110
105x80
10.5
140
Roller bearing
KDT 150 P
KDT 150 P
150x40
300
194
135x110
105x80
10.5
140
Nylon plain bearing
KST 150 PK
KST 150 PK
150x40
400
202
135x110
105x80
12.5
170
Ball bearing
KST 150 PB
KST 150 PB
150x40
400
202
135x110
105x80
12.5
170
Roller bearing
KST 150 P
KST 150 P
150x40
400
202
135x110
105x80
12.5
170
Nylon plain bearing
KDT 175 PK
KDT 175 PK
175x50
450
237
135x110
105x80
12.5
170
Ball bearing
KDT 175 PB
KDT 175 PB
175x50
450
237
135x110
105x80
12.5
170
Roller bearing
KDT 175 P
KDT 175 P
175x50
450
237
135x110
105x80
12.5
170
Nylon plain bearing
KDT 200 PK
KDT 200 PK
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
170
Ball bearing
KDT 200 PB
KDT 200 PB
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
170
Roller bearing
KDT 200 P
KDT 200 P
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
170
Nylon plain bearing
KDT 250 PK
KDT 250 PK
250x60
450
304
135x110
105x80
12.5
194
Ball bearing
KDT 250 PB
KDT 250 PB
250x60
450
304
135x110
105x80
12.5
194
Roller bearing
KDT 250 P
KDT 250 P
250x60
450
304
135x110
105x80
12.5
194
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성