slovenčina
English
KDT/KST-TLB/TLK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series KD up to max. 450 kg
KD-TL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_kd/kd_tl/kdt_tl_asmtab.prj},{NB=KST 126 TLB},{ORDERNO=KST 126 TLB},{WHEEL=126 TLB 20},{VERWHEEL=1},{HW=60.000},{VERS=14},{VER=5},{WDAB=125x50},{LC=300},{H=173},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=12.5},{SR=170},{WB=Roller bearing},{V=2},{PPATH=kd_tl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
KDT 82 TLK
KDT 82 TLK
80x40
250
127
105x85
80x60
8.5
140
Ball bearing
KDT 100 TLK
KDT 100 TLK
100x30
200
137
105x85
80x60
8.5
140
Ball bearing
KDT 100 TLB
KDT 100 TLB
100x30
200
137
105x85
80x60
8.5
140
Roller bearing
KST 101 TLK
KST 101 TLK
100x40
280
137
135x110
105x80
10.5
140
Ball bearing
KST 101 TLB
KST 101 TLB
100x40
280
137
135x110
105x80
10.5
140
Roller bearing
KDT 125 TLK
KDT 125 TLK
125x30
250
163
135x110
105x80
10.5
140
Ball bearing
KDT 125 TLB
KDT 125 TLB
125x30
250
163
135x110
105x80
10.5
140
Roller bearing
KST 126 TLK
KST 126 TLK
125x50
300
173
135x110
105x80
12.5
170
Ball bearing
KST 126 TLB
KST 126 TLB
125x50
300
173
135x110
105x80
12.5
170
Roller bearing
KDT 150 TLK
KDT 150 TLK
150x40
300
194
135x110
105x80
10.5
140
Ball bearing
KDT 150 TLB
KDT 150 TLB
150x40
300
194
135x110
105x80
10.5
140
Roller bearing
KST 150 TLK
KST 150 TLK
150x40
400
207
135x110
105x80
12.5
170
Ball bearing
KST 150 TLB
KST 150 TLB
150x40
400
207
135x110
105x80
12.5
170
Roller bearing
KST 160 TLK
KST 160 TLK
160x50
450
207
135x110
105x80
12.5
170
Ball bearing
KST 160 TLB
KST 160 TLB
160x50
450
207
135x110
105x80
12.5
170
Roller bearing
KDT 175 TLK
KDT 175 TLK
175x40
450
237
135x110
105x80
12.5
170
Ball bearing
KDT 175 TLB
KDT 175 TLB
175x40
450
237
135x110
105x80
12.5
170
Roller bearing
KDT 200 TLK
KDT 200 TLK
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
170
Ball bearing
KDT 200 TLB
KDT 200 TLB
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
170
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성