slovenčina
English
KDT-TLBAK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series KD up to max. 450 kg
KD-TLBA
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_kd/kd_tlba/kdt_tlbak_asmtab.prj},{NB=KST 125 TLBAK},{ORDERNO=KST 125 TLBAK},{WDAB=125x50},{LC=400},{H=173},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=12.5},{SR=170.0},{WB=Ball bearing},{WHEEL=125 TLBAK 20},{VER=2},{VERS=2},{VER1=6},{PPATH=parts/kd_tlba_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
KDT 100 TLBAK
KDT 100 TLBAK
100x50
250
137
105x85
80x60
8.5
140.0
Ball bearing
KST 125 TLBAK
KST 125 TLBAK
125x50
400
173
135x110
105x80
12.5
170.0
Ball bearing
KDT 150 TLBAK
KDT 150 TLBAK
150x50
400
194
135x110
105x80
12.5
140.0
Ball bearing
KDT 200 TLBAK
KDT 200 TLBAK
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
170.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성